(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンデーペイント ガラスクロスホソメ 1m×1m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンデーペイント ガラスクロスホソメ 1m×1m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,180円
税込単価
2,398円

【特長】・ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマット...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4906754263554
  • 質量(g):
    220.000
  • トラスココード:
    818-6528
  • 材質1:
    ガラス長繊維
  • シートサイズ(mm):
    1000×1000
  • 仕様:
    袋入り

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

263554

2個

2,180( 2,398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
【用途】
・FRPの形成や補修に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンデーペイント ガラスクロスホソメ 1m×1mの型番263554のページです。
型番263554に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンデーペイント ガラスクロスホソメ 1m×1m

サンデーペイント ガラスクロスホソメ 1m×1m

    サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m

    サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m

      サンデーペイント ガラスマット 1m×1m

      サンデーペイント ガラスマット 1m×1m

        グリーンローラーセット 4インチ

        グリーンローラーセット 4インチ

          補修パテ(Loctite)

          補修パテ(Loctite)

            サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ

            サンデーペイント グリーンローラースペア 4インチ

              ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

              ロックタイト 多用途補修パテ"プチ"

                ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

                ロックタイト 湿潤面用スティックパテ

                  145ml FRP用補修キット

                  145ml FRP用補修キット

                    ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                    ポリエステル洗浄剤(FRP用)

                      鉄ローラー 3インチ

                      鉄ローラー 3インチ

                        ロックタイト 多用途補修パテ

                        ロックタイト 多用途補修パテ

                          木材補修用 ボンド ウッドパテ

                          木材補修用 ボンド ウッドパテ

                            メーカー サンデーペイント サンデーペイント サンデーペイント サンデーペイント アズワン サンデーペイント ヘンケル ヘンケル エスコ エスコ サンデーペイント ヘンケル コニシ
                            通常価格 2,180円 3,134円 2,678円 1,855円 540円 952円 814円 3,632円 3,670円 1,058円 2,268円 419円 686円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 その他 その他 その他 その他 簡易補修剤 その他 簡易補修剤 簡易補修剤 - - その他 簡易補修剤 簡易補修剤
                            その他 オプション オプション オプション オプション - オプション - - - - オプション - -
                            JANコード 4906754263554 4906754263578 4906754263561 4906754039593 - 4906754039609 - - - - 4906754039616 - -
                            質量(g) 220.000 590.000 460.000 160.000 - 15.000 - - - - 160.000 - -
                            トラスココード 818-6528 818-6527 818-6526 818-6529 - 818-6530 - - - - 818-6531 - -

                            サンデーペイント ガラスクロスホソメ 1m×1mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました