(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,515円
税込単価
18,167円

【特長】・超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    (主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明
  • JANコード:
    4901490056286
  • トラスココード:
    799-7574
  • 質量(g):
    4500.0
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(kg):
    4
  • 硬化時間:
    24時間(23℃)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

05628

1個

16,515( 18,167円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低粘度で流動性が非常によく、微細なひび割れに注入することが可能です
・硬化後の耐水・耐久性に優れます
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です
・JAIA 4VOC基準適合品です
【用途】
・コンクリート建造物などのひび割れ補修に
・樹脂モルタル用バインダーとして、コンクリートやモルタルの欠損補修に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205 の型番05628のページです。
型番05628に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

    1.3kg 耐火セメント

    1.3kg 耐火セメント

      1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

      1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

        500g モルタルパテ(グレー)

        500g モルタルパテ(グレー)

          500ml セメント接着増強剤

          500ml セメント接着増強剤

            500ml 凍結防止剤

            500ml 凍結防止剤

              ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

              ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

                3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                  500ml セメント防水剤

                  500ml セメント防水剤

                    デブコン ECプライマー 2Kg

                    デブコン ECプライマー 2Kg

                      112g セラミック接着補修耐熱パテ

                      112g セラミック接着補修耐熱パテ

                        500g 壁パテ

                        500g 壁パテ

                          TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

                          TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

                            メーカー コニシ エスコ コニシ エスコ エスコ エスコ ヘンケル エスコ エスコ ITW エスコ エスコ タイムケミカル
                            通常価格 16,515円 1,120円 1,445円 930円 670円 600円 31,367円 1,600円 600円 22,570円 12,899円 725円 7,741円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 - - - - - コンクリート用補修剤 - - - - - コンクリート用補修剤
                            その他 - グレー - - - - - - - - その他
                            色詳細 (主剤)淡黄色透明、(硬化剤)淡黄色透明 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4901490056286 - 4901490048434 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 799-7574 - 799-7531 - - - - - - - - - -

                            超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました