(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,445円
税込単価
1,590円

【特長】・伸縮性に優れ、ひび割れの挙動に追従します・コンクリート、各種建材への...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4901490048434
  • トラスココード:
    799-7531
  • 質量(g):
    520.000
  • 材質1:
    主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂
  • 容量(ml):
    333
  • 硬化時間:
    24時間(23℃)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04843

2個

1,445( 1,590円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れ、ひび割れの挙動に追従します
・コンクリート、各種建材への接着性に優れます
・混合不要の1液で常温硬化する可とう性エポキシ樹脂系充てん材です
・各種塗装に対しても、ほとんど汚染を生じません
・国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修〈建築改修工事監理指針〉品質基準(案)適合品です
・〈建築材料・設備機材等品質性能評価、建築材料等評価名簿〉記載品です
【用途】
・コンクリート、モルタルのひび割れ部Uカットシール材充てん補修
・土木構造物の各種目地への充てん

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE の型番04843のページです。
型番04843に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE

    超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

    超低粘度形注入補修用エポキシ樹脂 E205

      MATERAN ミラクルパッチ 10KG

      MATERAN ミラクルパッチ 10KG

        500ml 凍結防止剤

        500ml 凍結防止剤

          500ml セメント接着増強剤

          500ml セメント接着増強剤

            112g セラミック接着補修耐熱パテ

            112g セラミック接着補修耐熱パテ

              500ml セメント防水剤

              500ml セメント防水剤

                ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセット

                ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセット

                  TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

                  TC オッシャーコート 硬化促進剤 (10本入)

                    500g モルタルパテ(グレー)

                    500g モルタルパテ(グレー)

                      エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー

                      エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー

                        ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

                        ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)

                          ひび割れ補修剤 ehプラスパック

                          ひび割れ補修剤 ehプラスパック

                            メーカー コニシ コニシ トーヨーマテラン エスコ エスコ エスコ エスコ コニシ タイムケミカル エスコ コニシ ヘンケル ABC商会
                            通常価格 1,445円 16,515円 2,230円 600円 670円 12,899円 600円 730円 9,677円 930円 3,154円 31,367円 19,165円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   8日目  
                            グレー その他 クリア - - - - - その他 - ホワイト その他
                            JANコード 4901490048434 4901490056286 - - - - - 4901490052363 - - 4901490047697 - -
                            トラスココード 799-7531 799-7574 - - - - - 447-4554 - - 485-9529 - -
                            質量(g) 520.000 4500.0 - - - - - 55.000 - - 600.000 - -
                            材質1 主成分:変成シリコーン、エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - プラスチック樹脂 - - 主成分:エポキシ樹脂 - -

                            1液常温硬化型可とう性エポキシ樹脂 UカットONE のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました