(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,632円
税込単価
6,195円

【特長】・簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。・古くなったガスケッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ガスケットクリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 色:
    透明
  • 容量(ml):
    500
  • JANコード:
    4512192909062
  • 質量(g):
    685.000
  • トラスココード:
    818-6540
  • 材質1:
    主成分:塩化メチレン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C0187A

2個

5,632( 6,195円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に塗布できるスプレータイプのリムーバーです。
・古くなったガスケットを素早く除去します。
・研磨やサンドペーパーなどが必要ないので時間を短縮します。
・処理後は表面に残留物が残りにくく、下地処理の時間が軽減します。
【用途】
・こびりついたガスケットはがし。
・塗装の剥離に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバーの型番C0187Aのページです。
型番C0187Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

    デブコン CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバー

    デブコン CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバー

      テープクリーナー

      テープクリーナー

        クリーナー20 330ml

        クリーナー20 330ml

          強力粘着剤はがし

          強力粘着剤はがし

            塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

            塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

              LOCTITE 両面テープはがし

              LOCTITE 両面テープはがし

                LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                  ラベルハガシ TC-RH200

                  ラベルハガシ TC-RH200

                    超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

                    超強力両面テープ粘着剤はがし 泡タイプ

                      LOCTITE らくがき消し

                      LOCTITE らくがき消し

                        スーパーノリクリン 480ml

                        スーパーノリクリン 480ml

                          LOCTITE "シールはがし"

                          LOCTITE "シールはがし"

                            メーカー ITW ITW ロックペイント スリーエムジャパン アズワン 三彩化工 ヘンケル ヘンケル トラスコ中山 ワイエステック ヘンケル ワイエステック ヘンケル
                            通常価格 5,632円 5,733円 1,975円 1,878円 960円 1,930円 651円 656円 671円 866円 561円 1,584円 563円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            透明 透明 - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 500 500 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4512192909062 4512192909024 - - - - - - - - - - -

                            デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました