(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,096円
税込単価
10,006円

【特長】・紙ラベルの上から塗っておくと軽い力でラベルがはがせます。・中性タイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    ハケ塗り
  • 色:
    乳白
  • 容量(kg):
    5
  • JANコード:
    4975657410242
  • 質量(g):
    5200.0
  • トラスココード:
    819-5408
  • 材質1:
    主成分:グリコールエーテル、界面活性剤
  • 使用温度範囲(℃):
    25
  • 容量(ml):
    5000
  • 塗布方法:
    ブラシ

(i)ご注意

  • 発泡スチロールには使用しない
  • 発泡スチロールには使用しない

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

282030

2個

9,096( 10,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙ラベルの上から塗っておくと軽い力でラベルがはがせます。
・中性タイプで安全に使用できますので、食品工場にお勧めです。
・危険物に該当しません。
【用途】
・コンテナ容器に貼り付けられたシール・ラベルの剥離。
・コンテナ容器の粘着シール・ラベルの剥離に。

(i)ご注意

  • 発泡スチロールには使用しない
  • 発泡スチロールには使用しない

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤の型番282030のページです。
型番282030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤

食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤

    LOCTITE "シールはがし"

    LOCTITE "シールはがし"

      420ml 超強力ラベルはがし

      420ml 超強力ラベルはがし

        420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

        420ml ガスケットリムーバー,シール剤・ペイント・成形ガスケット等のはく離剤

          FCJ 剥離スプレー 330ml

          FCJ 剥離スプレー 330ml

            LOCTITE ハケ塗りシールはがし

            LOCTITE ハケ塗りシールはがし

              α塩素フリーパッキンハガシスプレー

              α塩素フリーパッキンハガシスプレー

                ニューシールリムーバー

                ニューシールリムーバー

                  スーパーノリクリン 480ml

                  スーパーノリクリン 480ml

                    LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                    LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                      クリーナー20 330ml

                      クリーナー20 330ml

                        α パッキンハガシスプレー

                        α パッキンハガシスプレー

                          シールはがし スプレークリーナー30

                          シールはがし スプレークリーナー30

                            メーカー ニイタカ ヘンケル エスコ エスコ ファインケミカルジャパン ヘンケル トラスコ中山 ファインケミカルジャパン ワイエステック ヘンケル スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン
                            通常価格 9,096円 563円 1,100円 4,800円 1,334円 1,055円 2,191円 1,700円 1,584円 656円 1,878円 1,287円 1,728円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー 塗膜はく離剤 ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 ハケ塗り スプレー スプレー スプレー スプレー ハケ塗り スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            乳白 - - - - - - - - - - - -
                            容量(kg) 5 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4975657410242 - - - - - - - - - - - -

                            食品工場用洗浄剤 ラベルはがし剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました