(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,280円
税込単価
8,008円

【特長】・溶剤を含まない、水性エマルジョン製品です・保存安定性に優れています・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 使用温度範囲:
    5~200℃
  • JANコード:
    4990561468899
  • トラスココード:
    819-0684
  • 容量(kg):
    1
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    主成分:シリコーンオイルエマルジョン
  • 色:
    乳白

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSM630NF

4個

7,280( 8,008円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤を含まない、水性エマルジョン製品です
・保存安定性に優れています
・希釈安定性に優れています
・200mm2/s ジメチルシリコーンオイルのエマルジョン
【用途】
・タイヤ、ガスケットなどゴム成型時の金型離型
・熱可塑性樹脂の圧縮成形・射出成形時の離型剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NFの型番TSM630NFのページです。
型番TSM630NFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

    スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

    スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

      ブラックルブ・N

      ブラックルブ・N

        420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)

        420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)

          エマルジョン型離型剤

          エマルジョン型離型剤

            シリコーン離型剤(原液)

            シリコーン離型剤(原液)

              FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

              FCJ ファイン・スムースリリーズ 420ml

                シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                シリコーンオイルスプレー KFシリーズ

                  シリコンスプレー

                  シリコンスプレー

                    FCJ モールドリリーズ・S 420ml

                    FCJ モールドリリーズ・S 420ml

                      シリコーンオイル

                      シリコーンオイル

                        NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                        NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                          ホワイティルブ・N

                          ホワイティルブ・N

                            メーカー モメンティブ 住鉱潤滑剤 オーデック エスコ 信越化学工業 信越化学工業 ファインケミカルジャパン 東京硝子器械 ケニス ファインケミカルジャパン 信越化学工業 東洋化学商会 オーデック
                            通常価格 7,280円 754円 17,994円 1,270円 2,733円 12,899円 1,939円 3,929円 2,100円 1,277円 3,400円 3,528円 21,223円
                            通常出荷日 2日目   6日目   3日目   2日目   当日出荷可能 2日目~   6日目   4日目   3日目~   7日目   6日目   1日目~   10日目   3日目  
                            商品タイプ シリコン系 シリコン系 その他 シリコン系 シリコン系 シリコン系 フッ素系 シリコン系 - シリコン系 シリコン系 - その他
                            使用温度範囲 5~200℃ - - 0~40℃ - - 200℃ - - 200℃ -50~150℃ - -
                            JANコード 4990561468899 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-0684 - - - - - - - - - - - -
                            容量(kg) 1 - - - - - - - - - - - -

                            モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました