(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型用グリース MFG-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:243267
金型用グリース MFG-05 カナガタヨウグリース MFGシリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,223円 49,673円
税込単価
58,545円 54,640円

スライドコアやエジェクターピンをしっかり保護するグリースです。【特長】・潤滑性...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 色:
  • ちょう度:
    No.2
  • 使​用​温​度​範​囲(℃):
    -20~250
  • 主成分:
    合成油、PTFE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

243267 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ベースオイル
JANコード
トラスココード
容量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

243267

中粘度
4906725243202
818-4756
500
10

1個

53,223円

49,673

( 54,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライドコアやエジェクターピンをしっかり保護するグリースです。
【特長】
・潤滑性に優れ、カジリ、焼付きを長期にわたり防止します。
・成形機の定期メンテナンスに最適。
・ベースオイル低粘度タイプ。
【仕様】
・色:白色
・潤滑被膜:半固体(グリース状)
・使用温度(目安):-50~250℃
・ちょう度:No.2
・主成分:合成油、PTFE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型用グリース MFG-05の型番243267のページです。
型番243267に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型用グリース MFG-05

金型用グリース MFG-05

    モリコート 乾性被膜 3402‐C LF乾性被膜潤滑剤 500g

    モリコート 乾性被膜 3402‐C LF乾性被膜潤滑剤 500g

      モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kg

      モリコート 極圧グリース(白色) ロングタームW2グリース 5kg

        モリコート ペースト Gペースト 6kg

        モリコート ペースト Gペースト 6kg

          ヤマダ 食品産業用フードルブ (20本入)

          ヤマダ 食品産業用フードルブ (20本入)

            バイオグリースEP

            バイオグリースEP

              カルフォレックスEP 420ML

              カルフォレックスEP 420ML

                ニッペコ ユーレットEI-1 420ML

                ニッペコ ユーレットEI-1 420ML

                  スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

                  スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)

                    モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                    モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

                      スミテック F971(クリーンルーム用)

                      スミテック F971(クリーンルーム用)

                        ニッペコ LICOREX No.2 420ML

                        ニッペコ LICOREX No.2 420ML

                          モリロープドレッサー (ラバー用)

                          モリロープドレッサー (ラバー用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ヤマダコーポレーション JXエネルギー ニッペコ ニッペコ 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 ニッペコ 住鉱潤滑剤
                            通常価格 15,289円 11,961円 21,756円 84,644円 83,125円 40,593円 920円 3,653円 6,372円 1,000円 13,706円 733円 4,216円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   6日目   7日目   7日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   6日目  
                            種類 容器入り - ジャバラ - - ジャバラ 容器入り -
                            耐水性 × - × - - - - - - - - - ×
                            耐熱性 × - - - - - - - - ×
                            耐食性 × - × - - - - - - - - - ×
                            耐アルカリ性 × - × - - - - - - - - - ×

                            金型用グリース MFG-05のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型メンテ
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/18
                            使用感は安心できるのでリピートです。 これから変える気はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            243160
                            243167
                            243260
                            243360
                            243367
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ベースオイル JANコード トラスココード 容量(g)

                            15,289円

                            ( 16,818円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10低粘度4906725243110818-4755100

                            56,769円

                            ( 62,446円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10低粘度4906725243103818-4754500

                            15,289円

                            ( 16,818円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10中粘度4906725243219818-4757100

                            15,289円

                            ( 16,818円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10高粘度4906725243318818-4759100

                            56,769円

                            ( 62,446円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            10高粘度4906725243301818-4758500

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました