(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エージレスシールチェック液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エージレスシールチェック液

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円

【特長】・フィルムのシールや製袋ミスをチェックします・ワンタッチのスプレー式で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
  • 容量(ml):
    154
  • JANコード:
    4589507740054
  • 質量(g):
    256.000
  • トラスココード:
    818-7932
  • 材質1:
    主成分:染料、溶剤、高沸点油

(i)ご注意

  • 染料が入っておりますので人体・衣服その他にかからないようご注意下さい。
  • 火気を近づけないで下さい。直射日光は避けて40℃以上となるところに置かないで下さい。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SELCK

10

2個

2,039( 2,243円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルムのシールや製袋ミスをチェックします
・ワンタッチのスプレー式でその場で結果がわかります
【用途】
・フィルム製袋時のシール不良箇所の発見に
・フイルム製袋時にシール不良箇所を発見できます

(i)ご注意

  • 染料が入っておりますので人体・衣服その他にかからないようご注意下さい。
  • 火気を近づけないで下さい。直射日光は避けて40℃以上となるところに置かないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エージレスシールチェック液の型番SELCKのページです。
型番SELCKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エージレスシールチェック液

エージレスシールチェック液

    "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

    "ガス漏れテスター・ガス漏れ検出剤"

      ガス漏れ検知剤

      ガス漏れ検知剤

        漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

        漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

          コンクリート中性化診断液

          コンクリート中性化診断液

            ガス漏れ検知剤 リークチェック

            ガス漏れ検知剤 リークチェック

              発泡漏れ検査スプレー リークチェック

              発泡漏れ検査スプレー リークチェック

                MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                  ギュポフレックス

                  ギュポフレックス

                    ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                    ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                      TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

                      TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

                        アイ・G2 250ml

                        アイ・G2 250ml

                          漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                          漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

                            メーカー 三菱ガス化学 スリーボンド ケニス マークテック タセト トラスコ中山 タセト マークテック ケニス アサダ トラスコ中山 横浜油脂工業 マークテック
                            通常価格 2,039円 2,364円 3,200円 29,568円 3,413円 1,236円 1,586円 1,571円 2,240円 2,350円 873円 844円 14,139円
                            通常出荷日 4日目   2日目   14日目   3日目   4日目   1日目   1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤 - - 検知剤 検知剤 検知剤 検知剤
                            タイプ スプレー スプレー - 液体 スプレー スプレー スプレー - - - 液体 スプレー スプレー
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 - - - 詰替用 本体 本体
                            - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 154 - - - - - - - - - - - -

                            エージレスシールチェック液のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            パウチ溶着後のシール性チェックに
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/05
                            シール後パウチを膨らめて本製品を噴霧し開放部もシールし、ぶら下げて使用した
                            シール不良があったときは赤い色で液がにじみ出るので見やすいです
                            臭いも気になりませんでした

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました