(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト 焼き付防止潤滑剤 アンチシーズZINC 454g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト 焼き付防止潤滑剤 アンチシーズZINC 454g

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,417円 11,183円
税込単価
14,759円 12,301円

【特長】・アルミニウムや鉄などの表面を焼付きや腐食から守ります。・ソフトメタル...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 主な用途:
    ボルト
  • 対応材質:
    鉄 / アルミ
  • 最高使用温度:
    ~400℃
  • 最低使用温度:
    ~-30℃
  • PRTR:
    非該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    0079340399013
  • トラスココード:
    793-9604
  • 質量(g):
    650.000
  • 材質1:
    主成分:亜鉛
  • 使用温度範囲(℃):
    -29~398
  • 容量(g):
    454
  • 色:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39901

5個

13,417円

11,183

( 12,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウムや鉄などの表面を焼付きや腐食から守ります。
・ソフトメタルやアルミなどの軟素材用です。
【用途】
・アルミニウム、軟質鋼材、ボルト、スクリュー、スタッド等
・アルミニウムや軟質鋼材、ボルト、スクリュー、スタッド等に使用可能
【商品仕様】
・色:灰
・容量(g):454
・使用温度範囲(℃):-29~398
・ペースト状
・JANコード:0079340399013
・トラスココード:793-9604
・質量:650g
【材質/仕上】
・主成分:亜鉛

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト 焼き付防止潤滑剤 アンチシーズZINC 454gの型番39901のページです。
型番39901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト 焼き付防止潤滑剤 アンチシーズZINC 454g

ロックタイト 焼き付防止潤滑剤 アンチシーズZINC 454g

    454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

    454g 焼付き防止潤滑剤 固形潤滑剤…ニッケル/グラファイト

      ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

      ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ

        ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

        ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

          ネバーシーズ 標準グレード

          ネバーシーズ 標準グレード

            ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

            ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ

              250g  焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

              250g 焼付き防止剤(高温ねじ用・白色)

                モリコート ペースト Gラビットスプレー

                モリコート ペースト Gラビットスプレー

                  JIP199 焼付防止スプレー

                  JIP199 焼付防止スプレー

                    モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

                    モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ

                      モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

                      モリコート 1000 ねじ専用焼付防止潤滑剤 スプレー・ペースト

                        ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                        ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 HD-9OZ

                          モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

                          モリコート Zモリパウダー 283gスクイズボトル

                            メーカー ヘンケル エスコ ヘンケル ボスティック ボスティック ヘンケル エスコ 東レ・ダウコーニング イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ヘンケル 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 13,417円 6,510円 4,871円 6,666円 3,510円 5,250円 5,260円 4,941円 1,850円 1,621円 1,833円 4,088円 9,106円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   5日目  
                            種類 ペースト オイル ペースト ペースト - ペースト ペースト スプレー スプレー - - ペースト -
                            主な用途 ボルト - チェーン / 軸受 ボルト / ナット - ボルト / ナット / パイプ / ブレーキ / キャリパーボルト - - - - - - -
                            対応材質 鉄 / アルミ - - - - 鉄 / ステンレス / 銅 / 真鍮 - - - - - - -
                            最高使用温度 ~400℃ ~1400℃ ~900℃ ~1300℃ - ~1000℃ ~1200℃ ~500℃ - ~700℃ ~700℃ - -
                            最低使用温度 ~-30℃ ~-60℃ ~-60℃ ~-200℃ - ~-30℃ ~-30℃ ~-30℃ ~0℃ ~-30℃ ~-30℃ ~-20℃ -

                            ロックタイト 焼き付防止潤滑剤 アンチシーズZINC 454gのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました