(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン CORIUM Z79 防蝕・防錆コート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

デブコン CORIUM Z79 防蝕・防錆コート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,765円
税込単価
5,242円

【特長】・簡単に塗布できるスプレータイプの防触剤です。・あらゆる金属表面に対応...

詳細情報を確認する

型番

C0079A 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー用途治具 / 金型
対応材質鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ防錆期間2年~
JANコード4512192909017トラスココード818-6535
使用温度範囲(℃)10~38薄黄色
容量(L)0.5主成分ワックス成分
質量(g)489 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C0079A

2個

4,765( 5,242円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に塗布できるスプレータイプの防触剤です。
・あらゆる金属表面に対応します。
・極薄フィルムタイプの保護膜が強力に金属の表面に付着し、長期的に防触・防錆効果を発揮します。
・撥水効果抜群のパフォーマンスを有します。
・表面処理などの必要がありません。
・全てのタイプの金属表面に塗布可能です。
・薄いフィルムで効果を発揮するため、コストパフォーマンスに優れています。
【用途】
・長期防錆および防蝕に。
・ダイス加工、タップ加工などの加工治具の防触に。
・あらゆる金属表面の保護に。
【商品仕様】
・色:薄黄色
・容量(ml):500
・容量(L):0.5
・使用温度範囲(℃):10~38
・使用温度範囲:10~38℃
・簡単除去
・製品寿命:5年
・JANコード:4512192909017
・トラスココード:818-6535
・質量:489g
【材質/仕上】
・主成分:ワックス成分

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン CORIUM Z79 防蝕・防錆コートの型番C0079Aのページです。
型番C0079Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン CORIUM Z79 防蝕・防錆コート

デブコン CORIUM Z79 防蝕・防錆コート

    デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コート

    デブコン CORIUM Z211 撥水・防錆コート

      マイクロルーブ

      マイクロルーブ

        FCJ プライマーエース 430ml

        FCJ プライマーエース 430ml

          常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

          常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

            FCJ シルバーコート 300ml

            FCJ シルバーコート 300ml

              メッキカバースプレー

              メッキカバースプレー

                プレミアムジンクリッチ アルファ

                プレミアムジンクリッチ アルファ

                  コーティングウォーター KECW-1

                  コーティングウォーター KECW-1

                    αアルミコートスプレー

                    αアルミコートスプレー

                      ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

                      ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

                        速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

                        速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

                          アンダーコート

                          アンダーコート

                            メーカー ITW ITW オーデック ファインケミカルジャパン ローバル ファインケミカルジャパン ローバル ローバル SK-11 トラスコ中山 ローバル 友和 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 4,765円 3,531円 3,500円 1,053円 2,950円 993円 1,872円 2,950円 1,943円 1,877円 1,971円 2,400円 940円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   7日目   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー - - スプレー スプレー スプレー スプレー
                            用途 治具 / 金型 自動車部品 / 自転車 / 電気装置 - - - その他 メッキ部品 メッキ部品 / その他 - メッキ部品 / その他 メッキ部品 - -
                            対応材質 鉄 / ステンレス / 銅 / アルミ - - - - アルミ - - - - - -
                            防錆期間 2年~ 2年~ - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4512192909017 4512192909086 - - - - - - - - - - -

                            デブコン CORIUM Z79 防蝕・防錆コートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト