(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,389円
税込単価
1,528円

【特長】・非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。・一般的な...

詳細情報を確認する

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-FON

10

2個

1,389( 1,528円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常にきめの細かい泡状にピンポイントでオイルを噴射します。
・一般的なスプレーのような飛び散りや垂れ落ちが少なく経済的です。
・噴射飛散が起こりにくいため、周囲を汚しにくく、人の吸引量も軽減されます。
・浸透性、水置換性、潤滑性に優れたオイルがネジ等の細部にしっかり浸透します。
【用途】
・機械・装置の部品分解とねじ緩めに。
・回転。摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。
【商品仕様】
・色:褐色透明
・容量(ml):335
・製造国:日本
・使用温度範囲:-10~70℃
・JANコード:4989999467642
・トラスココード:818-4364
・質量:411g
【材質/仕上】
・主成分:合成油、有機モリブデン、イソパラフィン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420mlの型番ALP-FONのページです。
型番ALP-FONに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

    αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

    αオイルスプレー(ナノカーボン入り)

      αシントウスプレー

      αシントウスプレー

        α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

        α粘着オイルスプレー(高粘度タイプ)

          αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

          αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)

            αアルコムグリススプレー

            αアルコムグリススプレー

              αグリススプレー

              αグリススプレー

                ハイテンプオイルスプレー

                ハイテンプオイルスプレー

                  モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

                  モリギヤ1500スプレー(コンパウンド)

                    住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                    住鉱 スミテックF5スプレーSR 330ML

                      スミコーチェーンスプレーPP

                      スミコーチェーンスプレーPP

                        スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                        スミプレックスMPスプレー(有機モリブデングリス)

                          スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                          スミクロンスプレーPFOAフリー 半乾燥状潤滑剤

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,389円 694円 891円 1,320円 1,680円 917円 1,543円 3,210円 1,615円 3,162円 1,956円 1,607円 2,330円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー

                            TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420mlのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            機械のメンテナンス時に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/09/05
                            機械のメンテナンス時に取り外すM10~M20のネジに使っていますが、苦労なく外せています。この商品は浸透性があり、潤滑性、防錆もできるので、取り外したネジは再利用しています。また軸部分の潤滑にも使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました