(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BASARA ねじ神様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

BASARA ねじ神様

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,635円
税込単価
3,999円

【特長】・金属溶着(ねじ咬み)によって変形し外れなくなったステンレスねじをワン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気と高温に注意してください。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー主な用途ボルト / ナット
特性浸透性対応材質ステンレス
PRTR非該当消防法分類該当
JANコード4560281231129トラスココード819-5689
使用温度範囲(℃)常温淡黄
容量(L)0.18材質1主成分:鉱物油、油脂、添加剤
質量(g)218RoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-1

10

1個

3,635( 3,999円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属溶着(ねじ咬み)によって変形し外れなくなったステンレスねじをワンプッシュで外せます。
・ステンレス以外のボルト・ナットの取り外しにも使えます。
・インパクトレンチを使用してねじ咬み(焼き付き)を起こしたステンレスのボルト・ナット(M8~M20)に効果的です。
【用途】
・ステンレスボルト・ナットのねじ咬み、かじり(焼き付き)の取り外し。
・配管やパイプラインのフランジの取り外し。
・造船・自動車・機械・建築現場などでのボルト・ナットの取り外し。
【商品仕様】
・色:淡黄色
・容量(ml):180
・容量(L):0.18
・使用温度範囲:常温
・塩素系
・スプレータイプ
・JANコード:4560281231129
・トラスココード:819-5689
・質量:218g
【材質/仕上】
・主成分:鉱物油、油脂、添加剤

(i)ご注意

  • 火気と高温に注意してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BASARA ねじ神様の型番A-1のページです。
型番A-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BASARA ねじ神様

BASARA ねじ神様

    KURE 凍結浸透ルブ

    KURE 凍結浸透ルブ

      KURE 5-56DX 70ml

      KURE 5-56DX 70ml

        180ml潤滑防錆剤

        180ml潤滑防錆剤

          潤滑剤 (クリンバー) 420mL

          潤滑剤 (クリンバー) 420mL

            SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mL

            SYK 冷却浸透剤スーパー助っ人君 420mL

              住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

              住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40

                480ml 凍結浸透潤滑剤 EA920A-40

                  ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml

                  ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml

                    TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml

                    TRUSCO αシントウノンガススプレー ノズル付 350ml

                      420ml 冷却浸透剤スプレー

                      420ml 冷却浸透剤スプレー

                        TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                        TRUSCO αネジ緩めオイルスプレー 泡タイプ 420ml

                          480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

                          480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

                            メーカー R-GOT 呉工業 呉工業 エスコ アズワン 鈴木油脂工業 住鉱潤滑剤 エスコ ダイゾーニチモリ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 3,635円 1,200円 540円 1,580円 342円 1,513円 673円 1,280円 1,605円 1,290円 2,180円 1,389円 1,690円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            主な用途 ボルト / ナット ヒンジ / ボルト / ナット チェーン / プラスチック / ゴム / ギヤ / ヒンジ / ボルト / ナット / 刃物 摺動部 - チェーン / ボルト / ナット 摺動部 / ボルト / ナット ボルト / ナット ピン / ボルト - ボルト - -
                            特性 浸透性 水置換性 / 浸透性 / 逆さ噴射 水置換性 / 浸透性 - - 浸透性 / 逆さ噴射 浸透性 水置換性 / 逆さ噴射 浸透性 浸透性 逆さ噴射 - -
                            対応材質 ステンレス - 鉄 / ステンレス / 亜鉛鋼板 / マグネシウム合金 / アルミ / 銅 / 真鍮 - - - - - - - - - -
                            PRTR 非該当 - - - - 非該当 非該当 - - - - - -

                            BASARA ねじ神様のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            固着ボルトの取り外し
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/18
                            原付バイクのフロアーボード4か所の内2か所のM8の頭が捻じ切れてしまった為に使用しました。スプレーして10分後に残りの2本が無事緩みました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボルトを外すために使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            ボルトを締めたときにトルクをかけすぎてカジってしまったので、取り外すために使用しました。カジってしまったボルトが外れて助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト