(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,369円
税込単価
5,906円

【特長】・簡単に塗布できるスプレータイプのクリーナーです。・環境に優しく、低臭...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • 有機則:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • トラスココード:
    818-6539
  • JANコード:
    4512192909055
  • 質量(g):
    715.000
  • 材質1:
    主成分:ブロモプロパン
  • 容量(ml):
    500
  • 色:
    透明
  • 仕様:
    低臭気、製品ライフ5年
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~50

型番

C0168A 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー特性速乾
有機則該当消防法分類該当
トラスココード818-6539JANコード4512192909055
質量(g)715.000材質1主成分:ブロモプロパン
容量(ml)500透明
仕様低臭気、製品ライフ5年使用温度範囲(℃)-5~50

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C0168A

2個

5,369( 5,906円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に塗布できるスプレータイプのクリーナーです。
・環境に優しく、低臭気です。
・速乾性があります。
・擦る必要がなく、部品に傷がつきません。
・残留物を残しません。
【用途】
・全ての種類の電気接点、部品、モーター、スイッチコントロール、可変抵抗器、ブレーカー、継電器、機能部品、整流器、プラグ、ソケット、冷却機、発電機、メーター、レコーダー、発動機、動機装置、パネルボードなど。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):500
・使用温度範囲(℃):-5~50
・使用温度範囲:-5~50℃
・製品ライフ5年
・低臭気
・JANコード:4512192909055
・トラスココード:818-6539
・質量:715g
【材質/仕上】
・主成分:ブロモプロパン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナーの型番C0168Aのページです。
型番C0168Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

    デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤

    デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤

      オーバーホールクリーナー Z-294

      オーバーホールクリーナー Z-294

        KURE コンタクトスプレー300ML

        KURE コンタクトスプレー300ML

          キャブレタークリーナー420ml

          キャブレタークリーナー420ml

            CFC Free 電子機器用クリーナー

            CFC Free 電子機器用クリーナー

              FCJ エンジンコンディショナー 290ml

              FCJ エンジンコンディショナー 290ml

                840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

                840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)

                  KURE フォーミングクリーナープロ

                  KURE フォーミングクリーナープロ

                    マルチクリーナーN JIP268

                    マルチクリーナーN JIP268

                      ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

                      ジャバラパーツクリーナー 第二石油類溶剤

                        脱脂洗浄剤 メカファインメイト

                        脱脂洗浄剤 メカファインメイト

                          420ml 電子機器クリーナー

                          420ml 電子機器クリーナー

                            メーカー ITW ITW ホーザン 呉工業 エーゼット ITW ファインケミカルジャパン エスコ 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ダイゾーニチモリ 日本メカケミカル エスコ
                            通常価格 5,369円 5,569円 1,650円 684円 530円 3,770円 636円 769円 1,000円 1,430円 1,283円 2,590円 2,310円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー - 液体 - スプレー スプレー
                            特性 速乾 速乾 中速乾 - - - 強力 速乾 - 速乾 - 強力 / 速乾 -
                            有機則 該当 該当 非該当 - - - - - - 非該当 - 非該当 -
                            消防法分類 該当 該当 該当 - - - 該当 該当 - 該当 - 非該当 該当
                            トラスココード 818-6539 818-6537 - - - 410-0590 - - - - - - -

                            デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト