(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,569円
税込単価
6,126円

【特長】・簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。・環境に優しい低臭...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • 有機則:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • トラスココード:
    818-6537
  • JANコード:
    4512192909031
  • 質量(g):
    714.000
  • 材質1:
    主成分:ブロモプロパン
  • 容量(ml):
    500
  • 色:
    透明
  • 仕様:
    可燃性、製品ライフ5年
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~50

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C0123A

2個

5,569( 6,126円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に塗布できるオールマイティーな脱脂洗浄剤です。
・環境に優しい低臭気です。
・擦る必要がないので電気部品を傷つけないです。
・幅広い用途に対応します。
【用途】
・グリース・ほこり・松脂・軽油等の除去。
・硬化したエポキシ樹脂・フラックスラミネート・はんだマスク・金属およびそれらの合金の脱脂。
・電子部品、光学、ディスクドライバーの洗浄。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):500
・容量(L):0.5
・使用温度範囲:-5~50℃
・可燃性
・製品ライフ5年
・JANコード:4512192909031
・トラスココード:818-6537
・質量:714g
【材質/仕上】
・主成分:ブロモプロパン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤の型番C0123Aのページです。
型番C0123Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤

デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤

    デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

    デブコン CORIUM 168 電気・モータークリーナー

      KURE フォーミングクリーナープロ

      KURE フォーミングクリーナープロ

        CFC Free 電子機器用クリーナー

        CFC Free 電子機器用クリーナー

          メタルクリーン

          メタルクリーン

            水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

            水系強力 脱脂洗浄液 強アルカリ性 USーCLEANシリーズ

              BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

              BONDERITE 油・グリス・ワックス用洗浄剤 18KG

                金属・樹脂用強力洗浄剤(医劇非該当)

                金属・樹脂用強力洗浄剤(医劇非該当)

                  エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                  エーゼット パーツクリーナー(ブルー)840ml

                    420ml 電子機器クリーナー

                    420ml 電子機器クリーナー

                      メカファインメイトOH-2

                      メカファインメイトOH-2

                        キャブクリーン NX61

                        キャブクリーン NX61

                          脱脂洗浄剤 メカファインメイト

                          脱脂洗浄剤 メカファインメイト

                            メーカー ITW ITW 呉工業 ITW オーデック アズワン ヘンケル ヘンケル エーゼット エスコ 日本メカケミカル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 日本メカケミカル
                            通常価格 5,569円 5,369円 1,000円 3,770円 9,593円 6,487円 27,926円 19,499円 997円 2,310円 2,090円 930円 2,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   7日目   1日目   14日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   3日目  
                            種類 スプレー スプレー - 液体 スプレー 液体 液体 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 速乾 速乾 - - 速乾 強力 - 強力 速乾 - 強力 / 速乾 - 強力 / 速乾
                            有機則 該当 該当 - - - - - - - - 非該当 該当 非該当
                            消防法分類 該当 該当 - - - - - - - 該当 非該当 該当 非該当
                            トラスココード 818-6537 818-6539 - 410-0590 - - - - - - - - -

                            デブコン CORIUM 123 多目的脱脂洗浄剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました