(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 FDクリーナー 480ML

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 FDクリーナー 480ML

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
666円
税込単価
733円

【特長】・樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    速乾
  • JANコード:
    4906725515408
  • トラスココード:
    818-4801
  • 奥行(mm):
    68
  • 高さ(mm):
    228
  • 幅(mm):
    68
  • 容量(ml):
    480
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    600
  • 主成分:
    石油系溶剤

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

515448

10

4個

666( 733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂に影響を与えにくい、速乾タイプの脱脂洗浄スプレーです。
【用途】
・射出成形機金型の洗浄。
・その他機械部品などの脱脂洗浄。
【商品仕様】
・色:透明
・容量(ml):480
・使用温度範囲:40℃以下
・JANコード:4906725515408
・トラスココード:818-4801
・質量:600g
【材質/仕上】
・主成分:石油系溶剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住鉱 FDクリーナー 480MLの型番515448のページです。
型番515448に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 FDクリーナー 480ML

住鉱 FDクリーナー 480ML

    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

      旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

      旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

        840ml 金型・洗浄剤

        840ml 金型・洗浄剤

          クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

          クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

            NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

            NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

              メカモールドクリーンMC-1

              メカモールドクリーンMC-1

                ハイデポ

                ハイデポ

                  GPクリーナー

                  GPクリーナー

                    DXクリーナー

                    DXクリーナー

                      金型洗浄 ガス・ヤニ用

                      金型洗浄 ガス・ヤニ用

                        “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

                        “αクリーナースプレー”(ノンガスタイプ)

                          デポクリーナー

                          デポクリーナー

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 旭エンジニアリング エスコ 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ 日本メカケミカル 山一化学 中京化成工業 山一化学 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 中京化成工業
                            通常価格 666円 3,684円 1,775円 1,010円 1,233円 1,540円 14,984円 14,145円 27,429円 6,943円 1,600円 1,225円 41,142円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   4日目   3日目   3日目   2日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            特性 速乾 - 強力 - - 速乾 強力 遅乾 - - - 速乾 速乾
                            JANコード 4906725515408 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 818-4801 - - - 123-2681 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 68 - - - - - - - - - - - -

                            住鉱 FDクリーナー 480MLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました