(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショルダー式ツールバッグ 320×430

ショルダー式ツールバッグ 320×430

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,293円
税込単価
5,822円

肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグ。【特長...

詳細情報を確認する

型番

TTS-320 解除

Loading...

ショルダー式ツールバッグ TTS-320の仕様

TTS-320の外観

TTS-320の外観

  • サイズ:幅320×奥行50×高さ430mm
  • ポケット数:外7個/内4個
  • 質量:390g
TTS-320の使用例

TTS-320の使用例

この製品の寸法図

 

(単位:mm)

 

TTS-320の外観・寸法(正面)

TTS-320の外観・寸法(正面)

TTS-320の外観・寸法(裏面)

TTS-320の外観・寸法(裏面)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTS-320

1個

5,293( 5,822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグ。
【特長】
・体にフィットしやすい薄型形状デザイン。
・前面部に工具が差せるポケットが付いている。
・材質:ポリエステル。
・製造国:中国。
・色:ベージュ。
【用途】
・電気工事および各種修理工事に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ショルダー式ツールバッグ 320×430の型番TTS-320のページです。
型番TTS-320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショルダー式ツールバッグ 320×430

ショルダー式ツールバッグ 320×430

    ツール&書類バッグ

    ツール&書類バッグ

      MDP-210 電工ポケット(スタンダードタイプ)

      MDP-210 電工ポケット(スタンダードタイプ)

        ツールキャリー TC

        ツールキャリー TC

          フラットケース ワイド

          フラットケース ワイド

            2段腰袋(大)

            2段腰袋(大)

              電工袋 幅(mm) 190

              電工袋 幅(mm) 190

                400x280x70mmビジネスバッグ

                400x280x70mmビジネスバッグ

                  革釘袋 ホルダー付き

                  革釘袋 ホルダー付き

                    560x205x325mm ツールバッグ

                    560x205x325mm ツールバッグ

                      釘袋 幅(mm) 230~320

                      釘袋 幅(mm) 230~320

                        革釘袋

                        革釘袋

                          釘袋 ホルダー付き

                          釘袋 ホルダー付き

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 マーベル アステージ EDWIN(エドウィン) DBLTACT プロスター エスコ E-Value エスコ プロスター E-Value E-Value
                            通常価格 5,293円 5,570円 12,165円 3,994円 1,722円 927円 3,033円 4,500円 2,993円 6,310円 3,033円 2,442円 1,839円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目~   1日目~   1日目   9日目   4日目   2日目   当日出荷可能 3日目   2日目   当日出荷可能 4日目   3日目   3日目  

                            ショルダー式ツールバッグ 320×430のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました