(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰巻式アクティブツールロール 265×480

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腰巻式アクティブツールロール 265×480

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,450円
税込単価
3,795円

動いても中の工具が落ちにくいカバー付きのツールロール。【特長】・腰巻式のベルト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • カラー:
    ブラック
  • JANコード:
    4989999476606
  • トラスココード:
    819-5240
  • 高さ(mm):
    265
  • 幅(mm):
    480
  • 質量(g):
    300
  • 材質1:
    ポリエステル(PE)
  • ポケット数(個):
    9

型番

TTR-265WB 解除

Loading...

腰巻式アクティブツールロール TTR-265WBの仕様

TTR-265WBの外観

TTR-265WBの外観

  • 色:ブラック
  • サイズ:幅480×高さ265mm
  • ポケット数:9個
  • 質量:300g
  • 材質:ポリエステル(PE)
TTR-265WBの使用例

TTR-265WBの使用例

この製品の寸法図

 

(単位:mm)

 

TTR-265WBの外観・寸法

TTR-265WBの外観・寸法

TTR-265WB(ポケット)の外観・寸法

TTR-265WB(ポケット)の外観・寸法

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTR-265WB

1個

3,450( 3,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

動いても中の工具が落ちにくいカバー付きのツールロール。
【特長】
・腰巻式のベルトを使えば簡単な腰袋ツールケースとして使用できる。
・肩や首にかけた状態で工具の出し入れができるので作業性に優れている。
・使用しない時はコンパクトにしまえるロールタイプ。
・生産国:中国。
【用途】
・電気工事および各種修理工事に最適。
・自転車の整備に最適。
・自転車の整備や出張用のツールケースとして最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

腰巻式アクティブツールロール 265×480の型番TTR-265WBのページです。
型番TTR-265WBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰巻式アクティブツールロール 265×480

腰巻式アクティブツールロール 265×480

    工具箱 ドカット

    工具箱 ドカット

      ドッキングバケット

      ドッキングバケット

        ツールバッグミニ ETBシリーズ

        ツールバッグミニ ETBシリーズ

          ツールバッグティストTBT-3500

          ツールバッグティストTBT-3500

            グローブクリップ

            グローブクリップ

              電工用バケツ(スタンダード)

              電工用バケツ(スタンダード)

                大型電工用バケツ

                大型電工用バケツ

                  ギアテザー ステルス

                  ギアテザー ステルス

                    ショルダー式ツールバッグ 320×430

                    ショルダー式ツールバッグ 320×430

                      ヒューソリッド ツールギア 工具バック

                      ヒューソリッド ツールギア 工具バック

                        ツールケース1

                        ツールケース1

                          TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

                          TOUGH ターポリンツールバッグ 黒色

                            メーカー トラスコ中山 リングスター コヅチ E-Value リングスター トラスコ中山 コヅチ コヅチ CETACEA トラスコ中山 ペンギンエース プロスター トラスコ中山
                            通常価格 3,450円 2,989円 5,427円 1,064円 3,972円 532円 3,963円 15,705円 1,704円 5,293円 5,723円 1,108円 12,369円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   3日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目  
                            商品タイプ - - - - 箱・ケース 箱・ケース -
                            商品用途 ツールバッグ - キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ - キャリーバッグ キャリーバッグ - - パーツケース ツールホルダー -
                            カラー ブラック - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999476606 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-5240 - - - - - - - - - - - -

                            腰巻式アクティブツールロール 265×480のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました