(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル迷彩電工バケツ(デザート色)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル迷彩電工バケツ(デザート色)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,299円
税込単価
1,429円

【特長】・注目のデジタル迷彩柄を取り入れたスタイリッシュな電工バケツです。・耐...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    600デニールポリエステル

型番

TMBD-240 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
商品用途
カラー
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMBD-240

ツールバッグ
デザート
4989999476521
818-5222
240
460
240

1個

1,299( 1,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・注目のデジタル迷彩柄を取り入れたスタイリッシュな電工バケツです。
・耐久性に優れています。
【用途】
・作業工具の運搬収納用に。
・金物など小物運搬用袋に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル迷彩電工バケツ(デザート色)の型番TMBD-240のページです。
型番TMBD-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル迷彩電工バケツ(デザート色)

デジタル迷彩電工バケツ(デザート色)

    底板付バケツ(防水加工)

    底板付バケツ(防水加工)

      電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメント付

      電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメント付

        電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメントなし

        電工バケツ(防水加工布タイプ) アタッチメントなし

          WORKMASTER 電工バケツ

          WORKMASTER 電工バケツ

            ポップアップバッグ SPU-27R

            ポップアップバッグ SPU-27R

              大型電工用バケツ

              大型電工用バケツ

                電工バケツ/ミニバケツ

                電工バケツ/ミニバケツ

                  リングスター ツールバッグティストTBTー2500

                  リングスター ツールバッグティストTBTー2500

                    オールマイティーバケット

                    オールマイティーバケット

                      6号帆布 強力型工具袋

                      6号帆布 強力型工具袋

                        ドッキングバケット

                        ドッキングバケット

                          電工用バケツ

                          電工用バケツ

                            メーカー トラスコ中山 コヅチ トラスコ中山 トラスコ中山 ワークマスター SK-11 コヅチ エスコ リングスター コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ
                            通常価格 1,299円 3,219円 5,921円 3,832円 2,053円 1,573円 15,705円 1,874円 4,636円 1,430円 3,921円 5,427円 3,512円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   4日目~   4日目~   5日目~  
                            材質1 600デニールポリエステル - - - - - - - - - - - -

                            デジタル迷彩電工バケツ(デザート色)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました