(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,998円
税込単価
3,298円

【特長】・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。・デザイン性、収納力抜...

詳細情報を確認する

型番

TBT-3600-GN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBT-3600-GN

1個

2,998( 3,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。
・デザイン性、収納力抜群です。
【用途】
・工具類の収納に。
【商品仕様】
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:360×190×255
・色:グリーン
・外寸(mm)奥行:190
・外寸(mm)間口:360
・外寸(mm)高さ:255
・外寸(mm)高さ:255
・外寸(mm)間口:360
・外寸(mm)奥行:190
・ツールバッグ時サイズ(mm)幅×奥行×高さ
・腰袋・工具立て時サイズ(mm)幅×奥行×高さ
・外ポケット7個付
・内ポケット12個付
・大小12箇所の内側ポケット付
・JANコード:4963241010282
・トラスココード:794-8972
・質量:0.92kg
【材質/仕上】
・ポリエステル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーンの型番TBT-3600-GNのページです。
型番TBT-3600-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーン

リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーン

    リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ

    リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ

      リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

      リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

        バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ

        バーコ パソコン&ツールバック ハードボトムタイプ

          ツールバッグ 450×200×340mm

          ツールバッグ 450×200×340mm

            ツールバッグティストTBT-3300

            ツールバッグティストTBT-3300

              リングスター ツールバッグティストTBTー2500

              リングスター ツールバッグティストTBTー2500

                ツールバッグ B-98

                ツールバッグ B-98

                  ファスナー式バケット

                  ファスナー式バケット

                    電工バケツ(ポリエステル)

                    電工バケツ(ポリエステル)

                      ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                      ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

                        ヒューソリッド ツールギア 工具バック

                        ヒューソリッド ツールギア 工具バック

                          ショルダーバッグ

                          ショルダーバッグ

                            メーカー リングスター リングスター リングスター バーコ クニペックス リングスター リングスター ホーザン DBLTACT エスコ ペンギンエース ペンギンエース トラスコ中山
                            通常価格 2,998円 4,636円 4,636円 17,380円 21,351円 3,309円 4,636円 2,800円 742円 6,670円 2,726円 5,723円 12,562円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ - 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ - ツールホルダー キャリーバッグ ツールバッグ キャリーバッグ パーツケース キャリーバッグ パーツケース パーツケース ケース

                            リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました