(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングスター ツールバッグティストTBTー2500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBT-2500-GN
リングスター ツールバッグティストTBTー2500 リングスター ツールバッグティストTBT-2500グ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,636円
税込単価
5,100円

【特長】・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。・吊り下げに便利なフッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 質量(g):
    770
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 外形寸法(mm)奥行:
    250
  • 外形寸法(mm)間口:
    250
  • 外形寸法(mm)高さ:
    255
  • 径(mm):
    250

型番

TBT-2500-GN 解除

Loading...

 
カタログを表示

TBT-2500-GN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBT-2500-GN

グリーン
4963241010244
794-8930

1個

4,636( 5,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センスが光るデザイン性の高いツールバッグです。
・吊り下げに便利なフック付です。
・工具収納に便利なポケット付です。
【用途】
・工具類の収納に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングスター ツールバッグティストTBTー2500の型番TBT-2500-GNのページです。
型番TBT-2500-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングスター ツールバッグティストTBTー2500

リングスター ツールバッグティストTBTー2500

    Tote Bag トートバッグ

    Tote Bag トートバッグ

      ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

      ヒューソリッド ツールギア フタ付小物入れ

        リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ

        リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ

          布製工具ケース 迷彩

          布製工具ケース 迷彩

            3Dスモールバッグ ブラック

            3Dスモールバッグ ブラック

              トライアルバッグ

              トライアルバッグ

                ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                ポップアップバッグ 丸 EPU-R27/EPU-R31

                  リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーン

                  リングスター ツールバッグティストTBTー3600グリーン

                    アクティブポーチ・タイプE AP-E

                    アクティブポーチ・タイプE AP-E

                      360×730mm ツールロールポーチ(32ポケット)

                      360×730mm ツールロールポーチ(32ポケット)

                        ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                        ポップアップバッグ EPU-430シリーズ

                          ショルダーバッグ

                          ショルダーバッグ

                            メーカー リングスター カジメイク ペンギンエース リングスター フジ矢 SK-11 プロスター E-Value リングスター フジ矢 エスコ E-Value トラスコ中山
                            通常価格 4,636円 2,057円 2,726円 4,636円 1,616円 718円 1,267円 1,641円 2,998円 3,289円 3,880円 1,081円 12,562円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            商品タイプ - - 箱・ケース
                            商品用途 ツールバッグ キャリーバッグ パーツケース ツールバッグ - - キャリーバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ツールバッグ ケース
                            質量(g) 770 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            外形寸法(mm)奥行 250 - - - - - - - - - - - -

                            リングスター ツールバッグティストTBTー2500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBT-2500-OR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            4,636円

                            ( 5,100円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            オレンジ4963241010251794-8948

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました