(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 カラビナ ステンレスキュー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123 カラビナ ステンレスキュー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,672円
税込単価
6,239円

【特長】・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。・安全環が標準品(鉄...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • JANコード:
    4990870400900
  • トラスココード:
    818-7760
  • 質量(g):
    160

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KR10-S

1個

5,672( 6,239円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
・安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。
・安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
【用途】
・連結金具に。
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):2.11
・D(mm):10
・タイプ:環付
・L(mm):56
・破断強度(kN):25.5
・W(mm):109
・S(mm):18
・JANコード:4990870400900
・トラスココード:818-7760
・質量:160g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304 バレル研磨)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 カラビナ ステンレスキューの型番KR10-Sのページです。
型番KR10-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 カラビナ ステンレスキュー

123 カラビナ ステンレスキュー

    123 カラビナ ステン12

    123 カラビナ ステン12

      123 カラビナ ステンO型

      123 カラビナ ステンO型

        123 カラビナ 鉄カラーマーク

        123 カラビナ 鉄カラーマーク

          123 カラビナ スーパー10

          123 カラビナ スーパー10

            123 カラビナ 鉄ダブルストッパー

            123 カラビナ 鉄ダブルストッパー

              123 カラビナ ステンダブルストッパー

              123 カラビナ ステンダブルストッパー

                123 カラビナ ステンKA102

                123 カラビナ ステンKA102

                  123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

                  123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

                    123 カラビナ 鉄KA102

                    123 カラビナ 鉄KA102

                      123 カラビナ スーパー12

                      123 カラビナ スーパー12

                        123 カラビナ スーパー12L

                        123 カラビナ スーパー12L

                          123 Cリンク ステン5ミリ

                          123 Cリンク ステン5ミリ

                            メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所
                            通常価格 5,672円 6,663円 4,458円 2,304円 2,610円 2,151円 3,915円 4,003円 3,736円 2,207円 5,879円 5,997円 977円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 その他 その他 ステンレス その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                            材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304)
                            JANコード 4990870400900 4990870412002 - 4990870470101 4990870400405 4990870416307 4990870416208 4990870410305 - 4990870407008 4990870403109 4990870408005 4990870441514
                            トラスココード 818-7760 818-7770 - 818-7763 818-7758 818-7761 818-7762 818-7767 - 818-7765 818-7769 818-7771 818-7796

                            123 カラビナ ステンレスキューのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました