(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 カラビナ スーパー12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

123 カラビナ スーパー12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,879円
税込単価
6,467円

【特長】・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。・中型の救助用です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
  • JANコード:
    4990870403109
  • トラスココード:
    818-7769
  • 質量(g):
    280

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ工具接続コード材質その他
材質詳細JANコード4990870403109
トラスココード818-7769質量(g)280

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KD12

1個

5,879( 6,467円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
・中型の救助用です。
【用途】
・連結金具に。
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):2.45
・D(mm):12
・タイプ:環付
・L(mm):68
・破断強度(kN):31.4
・W(mm):130
・S(mm):24
・JANコード:4990870403109
・トラスココード:818-7769
・質量:280g
【材質/仕上】
・スチール(ニッケルクロムメッキ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 カラビナ スーパー12の型番KD12のページです。
型番KD12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 カラビナ スーパー12

123 カラビナ スーパー12

    123 カラビナ ステンダブルストッパー

    123 カラビナ ステンダブルストッパー

      123 カラビナ 鉄ダブルストッパー

      123 カラビナ 鉄ダブルストッパー

        123 カラビナ スーパー10

        123 カラビナ スーパー10

          123 カラビナ ステンKA102

          123 カラビナ ステンKA102

            123 カラビナ 鉄KA102

            123 カラビナ 鉄KA102

              123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

              123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

                123 カラビナ スーパー12L

                123 カラビナ スーパー12L

                  123 カラビナ 鉄カラーマーク

                  123 カラビナ 鉄カラーマーク

                    123 カラビナ ステン12

                    123 カラビナ ステン12

                      123 カラビナ ステンレスキュー

                      123 カラビナ ステンレスキュー

                        123 Cリンク ステン

                        123 Cリンク ステン

                          123 Cリンク ステン6ミリ

                          123 Cリンク ステン6ミリ

                            メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所
                            通常価格 5,879円 3,915円 2,151円 2,610円 4,003円 2,207円 3,736円 5,997円 2,304円 6,663円 5,672円 1,071円 708円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 ステンレス その他
                            材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            JANコード 4990870403109 4990870416208 4990870416307 4990870400405 4990870410305 4990870407008 - 4990870408005 4990870470101 4990870412002 4990870400900 - 4990870441019
                            トラスココード 818-7769 818-7762 818-7761 818-7758 818-7767 818-7765 - 818-7771 818-7763 818-7770 818-7760 - 818-7797

                            123 カラビナ スーパー12のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト