(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 カラビナ ステン12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123 カラビナ ステン12

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,663円
税込単価
7,329円

【特長】・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。・中型の救助用です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • JANコード:
    4990870412002
  • トラスココード:
    818-7770
  • 質量(g):
    280

型番

KA12K-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA12K-S

1個

6,663( 7,329円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
・中型の救助用です。
【用途】
・連結金具に。
・レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):2.65
・D(mm):12
・タイプ:環付
・L(mm):68
・破断強度(kN):33.3
・W(mm):130
・S(mm):24
・JANコード:4990870412002
・トラスココード:818-7770
・質量:280g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304 バレル研磨)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 カラビナ ステン12の型番KA12K-Sのページです。
型番KA12K-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 カラビナ ステン12

123 カラビナ ステン12

    123 カラビナ ステンレスキュー

    123 カラビナ ステンレスキュー

      123 カラビナ ステンダブルストッパー

      123 カラビナ ステンダブルストッパー

        123 カラビナ 鉄ダブルストッパー

        123 カラビナ 鉄ダブルストッパー

          123 カラビナ スーパー10

          123 カラビナ スーパー10

            123 カラビナ 鉄カラーマーク

            123 カラビナ 鉄カラーマーク

              123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

              123 カラビナ ステンKA102ダブルストッパー

                123 カラビナ 鉄KA102

                123 カラビナ 鉄KA102

                  123 カラビナ ステンKA102

                  123 カラビナ ステンKA102

                    123 カラビナ スーパー12

                    123 カラビナ スーパー12

                      123 カラビナ スーパー12L

                      123 カラビナ スーパー12L

                        123 カラビナ ステンO型

                        123 カラビナ ステンO型

                          123 Cリンク ステン6ミリ

                          123 Cリンク ステン6ミリ

                            メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所
                            通常価格 6,663円 5,672円 3,915円 2,151円 2,610円 2,304円 3,736円 2,207円 4,003円 5,879円 5,997円 4,458円 708円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 ステンレス その他
                            材質詳細 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            JANコード 4990870412002 4990870400900 4990870416208 4990870416307 4990870400405 4990870470101 - 4990870407008 4990870410305 4990870403109 4990870408005 - 4990870441019
                            トラスココード 818-7770 818-7760 818-7762 818-7761 818-7758 818-7763 - 818-7765 818-7767 818-7769 818-7771 - 818-7797

                            123 カラビナ ステン12のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            丸環に取付
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            開口部分が大きいものを探していました。
                            口が大きく開くものがあまりないので、探していたら見つけました。
                            たすかりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました