(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 Cリンク 鉄7ミリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

123 Cリンク 鉄7ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【特長】・開口部が広くて使いやすいです。【用途】・連結用フックに。【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
  • JANコード:
    4990870440708
  • トラスココード:
    818-7788
  • 質量(g):
    41

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質材質詳細
HJ-7工具接続コードその他
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-7

1個

680( 748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が広くて使いやすいです。
【用途】
・連結用フックに。
【商品仕様】
・使用荷重(kN):0.2
・D(mm):7
・L(mm):35
・W(mm):66
・C(mm):13.0
・JANコード:4990870440708
・トラスココード:818-7788
・質量:41g
【材質/仕上】
・本体:鉄/クロメートメッキ
・スプリングゲート:ステンレス(SUS304)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

123 Cリンク 鉄7ミリの型番HJ-7のページです。
型番HJ-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 Cリンク 鉄7ミリ

123 Cリンク 鉄7ミリ

    123 Cリンク ステン6ミリ

    123 Cリンク ステン6ミリ

      123 Cリンク 鉄9ミリ

      123 Cリンク 鉄9ミリ

        123 Cリンク 鉄14ミリ

        123 Cリンク 鉄14ミリ

          123 Cリンク ステン5ミリ

          123 Cリンク ステン5ミリ

            123 Cリンク

            123 Cリンク

              123 Cリンク ステン

              123 Cリンク ステン

                123 カラビナ ステン12

                123 カラビナ ステン12

                  123 カラビナ ステンKA102

                  123 カラビナ ステンKA102

                    123 カラビナ ステンレスキュー

                    123 カラビナ ステンレスキュー

                      123 カラビナ ステンO型

                      123 カラビナ ステンO型

                        123 カラビナ スーパー12

                        123 カラビナ スーパー12

                          メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所
                          通常価格 680円 708円 814円 1,264円 977円 537円 1,071円 6,663円 4,003円 5,672円 4,458円 5,879円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                          商品タイプ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                          材質 その他 その他 その他 - その他 その他 ステンレス その他 その他 その他 ステンレス その他
                          材質詳細 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                          JANコード 4990870440708 4990870441019 4990870440906 - 4990870441514 - - 4990870412002 4990870410305 4990870400900 - 4990870403109
                          トラスココード 818-7788 818-7797 818-7790 - 818-7796 - - 818-7770 818-7767 818-7760 - 818-7769

                          123 Cリンク 鉄7ミリのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました