(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

123 Cリンク ステン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HJ-12S
123 Cリンク ステン ワンツゥスリー 123 Cリンク ステン12ミリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,942円
税込単価
2,136円

【特長】・開口部が広くて使いやすいです【用途】・連結用フックに

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    ステンレス(SUS304)
  • 表面処理:
    バレル研磨
  • スプリングゲート材質:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

 
カタログを表示

HJ-12S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(kN)
JANコード
トラスココード
質量(g)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-12S

0.75
4990870441316
818-7802
205
D(mm):12、L(mm):60、W(mm):110、C(mm):20.0

1個

1,942( 2,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が広くて使いやすいです
【用途】
・連結用フックに

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

123 Cリンク ステンの型番HJ-12Sのページです。
型番HJ-12Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

123 Cリンク ステン

123 Cリンク ステン

    123 Cリンク 鉄14ミリ

    123 Cリンク 鉄14ミリ

      123 Cリンク ステン5ミリ

      123 Cリンク ステン5ミリ

        123 Cリンク ステン6ミリ

        123 Cリンク ステン6ミリ

          123 Cリンク

          123 Cリンク

            123 Cリンク 鉄9ミリ

            123 Cリンク 鉄9ミリ

              123 Cリンク 鉄7ミリ

              123 Cリンク 鉄7ミリ

                123 カラビナ ステン12

                123 カラビナ ステン12

                  123 カラビナ ステンKA102

                  123 カラビナ ステンKA102

                    123 カラビナ ステンO型

                    123 カラビナ ステンO型

                      123 カラビナ ステンダブルストッパー

                      123 カラビナ ステンダブルストッパー

                        123 カラビナ ステンレスキュー

                        123 カラビナ ステンレスキュー

                          123 カラビナ スーパー12

                          123 カラビナ スーパー12

                            メーカー 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所 伊藤製作所
                            通常価格 1,071円 1,264円 977円 708円 537円 814円 680円 6,663円 4,003円 4,458円 3,915円 5,672円 5,879円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 工具接続コード - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 ステンレス - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 ステンレス その他 その他 その他
                            材質詳細 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            表面処理 バレル研磨 - - - クロメートメッキ - - - - バレル研磨 - - -
                            スプリングゲート材質 ステンレス(SUS304) - - - ステンレス(SUS304) - - - - - - - -

                            123 Cリンク ステンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HJ-7S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (kN)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            備考

                            1,071円

                            ( 1,178円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.34990870441705818-779841D(mm):7、L(mm):35、W(mm):66、C(mm):13.0

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました