(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグクリップ 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグクリップ 丸型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
546円
税込価格
601円

丸型のクリップ型マグネット。【特長】・用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 種別:
    A 2ヶ入
  • 配向:
    等方性

(i)ご注意

  • 他のカラーもございます。詳細はカタログ(PDF)をご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

マグクリップ 丸型の仕様

製品仕様

72036 イメージ

72036 イメージ

  • 本体サイズ:φ30×17(直径30×17mm)
  • 製品質量:16g
  • 配向:等方性
  • 耐荷重:150g
  • 材質:本体(外装):ポリスチレン樹脂、鉄

製品仕様

72037 イメージ

72037 イメージ

  • 本体サイズ:φ30×17(直径30×17mm)
  • 製品質量:16g
  • 配向:等方性
  • 耐荷重:150g
  • 材質:本体(外装):ポリスチレン樹脂、鉄

製品仕様

72038 イメージ

72038 イメージ

  • 本体サイズ:φ30×17(直径30×17mm)
  • 製品質量:16g
  • 配向:等方性
  • 耐荷重:150g
  • 材質:本体(外装):ポリスチレン樹脂、鉄
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン

1個

546( 601円 )

1日目

ブルー

1個

546( 601円 )

1日目

イエロー

1個

546( 601円 )

4日目

レッド

1個

546( 601円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸型のクリップ型マグネット。
【特長】
・用紙などを挟んで、そのまま壁に付けられるクリップ型のマグネット。
・カラフルな4色のバリエーション。
【用途】
・冷蔵庫・黒板などに掲示やメモをとめるのに便利。

(i)ご注意

  • 他のカラーもございます。詳細はカタログ(PDF)をご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグクリップ 丸型

マグクリップ 丸型

    強力マグネフック

    強力マグネフック

      メーカー シンワ測定 アズワン
      通常価格 546円 2,707円
      通常出荷日 1日目~   8日目  
      商品タイプ その他 -
      種別 A 2ヶ入 -
      配向 等方性 -

      マグクリップ 丸型のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました