(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三角定規 アクリル製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三角定規 アクリル製

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円

三角定規。【特長】・方眼目盛付はレイアウト作業、線引き作業などのスピードアップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    三角定規
  • 種別:
    24cm 2枚組
  • 全長(mm):
    A:171,B:240
  • 幅(巾)(mm):
    A:171,B:140
  • 厚さ(mm):
    2

Loading...

三角定規 アクリル製の仕様

製品仕様

75256 イメージ

75256 イメージ

  • 本体サイズ 直角三角形:171×171×240mm
  • 本体サイズ 二等辺三角形:140×240×277mm
  • 製品質量 直角三角形:31g
  • 製品質量 二等辺三角形:33g
  • 伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
  • 材質:アクリル樹脂

製品仕様

77062 イメージ

77062 イメージ

  • 本体サイズ 直角三角形:213×213×300mm
  • 本体サイズ 二等辺三角形:174×300×348mm
  • 製品質量 直角三角形:53g
  • 製品質量 二等辺三角形:63g
  • 伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
  • 材質:アクリル樹脂

製品仕様

75264 イメージ

75264 イメージ

  • 本体サイズ 直角三角形:213×213×300mm
  • 二等辺三角形:174×300×348mm
  • 製品質量 直角三角形:46g
  • 製品質量 二等辺三角形:54g
  • 伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
  • 材質:アクリル樹脂
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75256

1個

1,060( 1,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三角定規。
【特長】
・方眼目盛付はレイアウト作業、線引き作業などのスピードアップが図れます
【用途】
・製図、線引き作業などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角定規 アクリル製の型番75256のページです。
型番75256に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角定規 アクリル製

三角定規 アクリル製

    カラー直線定規 30cm イエロー

    カラー直線定規 30cm イエロー

      メーカー シンワ測定 共栄プラスチック
      通常価格 1,060円 228円
      通常出荷日 1日目   5日目  
      商品タイプ 三角定規 直線定規
      種別 24cm 2枚組 -
      全長(mm) A:171,B:240 -
      幅(巾)(mm) A:171,B:140 -
      厚さ(mm) 2 -

      三角定規 アクリル製のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました