(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

虫めがね S-1・S-2・S-3

虫めがね S-1・S-2・S-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
288円 ~ 1,577円
税込価格
317円 ~ 1,735円

ポケットに入るサイズの柄付ルーペ。【特長】・携帯に便利な光学機器。・「S-3・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
種類
本体サイズ(mm)
質量(g)
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
60
S-1 60mm 2倍
70×155×15
35
本体:ポリプロピレン樹脂

1個

1,577( 1,735円 )

1日目

3.5
45
S-2 45mm 3.5倍
55×115×8
27
本体:ポリエチレン樹脂

1個

668( 735円 )

2日目

3
30
S-3 30mm 3倍
36×77×5
3
本体:アクリル樹脂

1個

288( 317円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポケットに入るサイズの柄付ルーペ。
【特長】
・携帯に便利な光学機器。
・「S-3・30mm・3倍」、「S-2・45mm・3.5倍」、「S-1・60mm・2倍」の3タイプで展開している。
・材質は型番:75555はポリエチレン樹脂、型番:75556はポリプロピレン樹脂。
・型番:75557はアクリル樹脂で構成されている。
【用途】
・新聞や辞書等の細かい文字を見るときに最適。

商品情報

虫めがねのラインナップ

製品コード(品番)品名レンズ径
(mm)
倍率本体サイズ
(mm)
製品質量
75557S-3 30mm 3倍303倍36×77×53g
75556S-2 45mm 3.5倍453.5倍55×115×827g
75555S-1 60mm 2倍602倍70×155×1535g
-S-3S-2S-1
材質本体:アクリル樹脂本体:ポリエチレン樹脂本体:ポリプロピレン樹脂

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

虫めがね S-1・S-2・S-3

虫めがね S-1・S-2・S-3

    デスク型ルーペ

    デスク型ルーペ

      池田レンズ ストラップルーペ

      池田レンズ ストラップルーペ

        ポケットルーペ 9603 (7546)

        ポケットルーペ 9603 (7546)

          ルーペC 高倍率収納型(2枚組)

          ルーペC 高倍率収納型(2枚組)

            クリップルーペミニ

            クリップルーペミニ

              カップルーペ(22倍)

              カップルーペ(22倍)

                ポケットルーペ(窓)

                ポケットルーペ(窓)

                  軽量虫めがね

                  軽量虫めがね

                    リーディング用ルーペ ライト付

                    リーディング用ルーペ ライト付

                      手持ちルーペ

                      手持ちルーペ

                        高倍率ルーペ R-1

                        高倍率ルーペ R-1

                          角型ライトルーペ

                          角型ライトルーペ

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 池田レンズ工業 アズワン シンワ測定 池田レンズ工業 東海産業 コンテック(ライト) コンテック(ライト) シンワ測定 カートン光学 シンワ測定 池田レンズ工業
                            通常価格 288円 1,040円 667円 660円 2,641円 961円 7,323円 1,385円 1,306円 2,798円 8,291円 4,315円 1,200円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   2日目   2日目   1日目   5日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ ポケットルーペ カップルーペ - - ポケットルーペ - カップルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ 手持ちルーペ ポケットルーペ 手持ちルーペ
                            ライト有無 - - - LEDライト有 LEDライト有 LEDライト有 - LEDライト有

                            虫めがね S-1・S-2・S-3のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            ワークの確認に使用
                            評価 3.0満足度:3.02023/02/28
                            持ち手付きで持ちやすいレンズです。
                            持ち手の柄があるため、レンズを上手くワーク見たい対象物の上に移動できますし、持ち手が無いルーペなら手が邪魔になることもありますが、このタイプはそういう事が無いです。
                            レンズもそこそこ大きくて見やすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました