(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20,129円
税込単価
22,142円

【特長】・測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です・3段階の測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    騒音計
  • 測定範囲(m/s):
    30dB~70dB,60dB~100dB,90dB~130dB
  • 分解能(m/s):
    0.1dB
  • 周波数範囲(Hz):
    31.5~8000
  • 電源:
    9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
  • 質量(g):
    150
  • 測定精度:
    ±1.5dB(94dB,1KHzにて)
  • 幅(mm):
    63
  • 奥行(mm):
    35
  • 高さ(mm):
    185

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

クッション付のケースなのでデジタル騒音計をしっかりと保護。

クッション付のケースなのでデジタル騒音計をしっかりと保護。

各部名称

デジタル騒音計 最高値ホールド機能付 各部名称
製品コード
(品番)
品名本体サイズ
(mm)
製品質量
78588最高値ホールド機能付185×63×35150g
測定範囲30dB~130dB
最小表示(分解能)0.1dB
測定精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数応答31.5Hz~8KHz
周波数特性A/C切替
測定レンジ30dB~70dB
60dB~100dB
90dB~130dB
応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)
使用温湿度温度:0~40℃ 湿度:10~90%
保管温湿度温度:-10~60℃ 湿度:10~75%
電源9V乾電池 1個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

78588

1個

20,129( 22,142円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付です
・3段階の測定レンジで使用できます
・コンパクトサイズで持ち運びに便利です
・細かい設定は不要で操作が簡単です
・クッション付ケースでデジタル騒音計をしっかりと保護する
【用途】
・道路、建設現場、工場などの騒音の確認に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル騒音計 最高値ホールド機能付の型番78588のページです。
型番78588に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

デジタル騒音計 最高値ホールド機能付

    デジタル騒音計 A/C特性

    デジタル騒音計 A/C特性

      SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD

      SDカードデータロガ式デジタル騒音計 SL-4023SD

        簡易ミニ騒音計

        簡易ミニ騒音計

          デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

          デジタル騒音計 小型ハンディタイプ

            三脚

            三脚

              デジタル風速/風量計 WS-01

              デジタル風速/風量計 WS-01

                風速温度計

                風速温度計

                  デジタル照度計 カスタム

                  デジタル照度計 カスタム

                    風速温湿度計

                    風速温湿度計

                      デジタル騒音計

                      デジタル騒音計

                        風速計(アネモマスター)

                        風速計(アネモマスター)

                          ハンディN/Sチェッカー NSC-01

                          ハンディN/Sチェッカー NSC-01

                            メーカー シンワ測定 カスタム マザーツール トラスコ中山 A-Gas Japan(旧FUSO) リオン カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム ケニス テクノプラン
                            通常価格 20,129円 29,479円 33,899円 15,369円 17,325円 28,000円 34,182円 20,811円 19,558円 31,948円 15,750円 69,102円 9,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 騒音計 騒音計 騒音計 - 騒音計 関連品 風速計 風速計 - 風速計 騒音計 風速計 関連品
                            測定範囲(m/s) 30dB~70dB,60dB~100dB,90dB~130dB - - - - - - - - - - - -
                            分解能(m/s) 0.1dB - - - - - 0.1 0.1 - - - - -
                            周波数範囲(Hz) 31.5~8000 - 31.5~8k 31.5~8000 125~8000 - - - - - 30~130 - -
                            電源 9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) - - - - - - - - - - - -

                            デジタル騒音計 最高値ホールド機能付のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内作業
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/08
                            注文してから届くまで早く、品物も使いやすかったです。おすすめです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 防水機能付ですか?
                            A
                            防水機能、規格はありません。

                            環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました