(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル塩分濃度計 72799

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル塩分濃度計 72799

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,545円
税込単価
16,000円

保護等級がIPX5の防水構造のデジタル式塩分濃度計。【特長】・収納ケースが付い...

詳細情報を確認する

Loading...

液体の塩分濃度を測定できる塩分濃度計

デジタル塩分濃度計 72799:関連画像

コンパクトで携帯に便利。

デジタル塩分濃度計 72799:関連画像

使用例。

製品仕様

製品コード(品番) 品名 本体サイズ
(mm)
製品質量
72799 デジタル塩分濃度計 φ40×185 114g
測定範囲 塩分濃度:0~8.0%
導電率:0~200mS/cm
温度:0~60℃
精度※2 塩分濃度:±0.2%
導電率 0~1999μS/cm:±20μS/cm
2~200mS/cm:±2mS/cm
温度:±1℃
自動温度補償(ATC) あり
最小表示
(分解能)
塩分濃度:0.1%
導電率:1μS/cm
温度:0.1℃
防水構造 保護等級 IPX5
電源 単4アルカリ乾電池 2本
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
オートパワーオフ 約8分
材質 本体:ABS樹脂
測定部:ガラス

この商品の特長について

デジタル塩分濃度計 72799:関連画像

いかなる方向からの噴流水によっても有害な影響を受けない防水性能が付いている。

デジタル塩分濃度計 72799:関連画像

塩分濃度測定/導電率(EC)測定
ボタン1つで塩分濃度測定から導電率(EC)測定に切り替えることが可能。

この商品の使用上の注意

  1. 1.ATCとはAutomatic Temperature Compensationの略で測定する液体の温度変化による測定値の変化を補償する機能のことです。これにより面倒な換算をしなくても正確な測定をする事ができます。
  2. 2.測定単位は1,999μS/cmを超えると自動的にmS/cmに切り替わります。
  3. 3.標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72799

1個

14,545( 16,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

保護等級がIPX5の防水構造のデジタル式塩分濃度計。
【特長】
・収納ケースが付いて、コンパクトで携帯に便利。
・導電率(EC)測定機能、ホールド機能、自動温度補償(ATC)機能、液体温度測定機能が付いている。
・水に濡れても、いかなる方向からの噴流水によっても、有害な影響を受けないので安心して使用できる。
【用途】
・液体の塩分濃度を測定等に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル塩分濃度計 72799の型番72799のページです。
型番72799に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル塩分濃度計 72799

デジタル塩分濃度計 72799

    水道水残留塩素チェッカー

    水道水残留塩素チェッカー

      水道水残留塩素チェッカー EW-506-WH

      水道水残留塩素チェッカー EW-506-WH

        残留塩素チェッカー(水道水用)

        残留塩素チェッカー(水道水用)

          デジタル屈折計 HIシリーズ

          デジタル屈折計 HIシリーズ

            メーカー シンワ測定 タニタ 東京硝子器械 ケニス アズワン
            通常価格 14,545円 12,717円 13,580円 14,000円 37,482円
            通常出荷日 1日目   8日目   5日目   4日目   7日目  
            商品タイプ 濃度計 塩素計 水質計 - -
            測定範囲(%) 塩分濃度:0~8.0 - - - -
            測定範囲(S/m) 導電率:0~200mS/cm - - - -
            用途 水質調査 / 食品 - 水質調査 - -
            測定範囲 温度:0~60℃ - - - -

            デジタル塩分濃度計 72799のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q デジタル塩分濃度計の電池はSR44とLR44どちらを使えば良いでしょうか。
            A
            どちらでもご使用になれます。

            水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました