(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩水選種計 72718

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

塩水選種計 72718

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,940円
税込単価
4,334円

塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計。【特長】・タネの種類に合っ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 測定温度範囲(℃):
    0~35重ボーメ度
  • 種類:
    塩水選種計
  • 精度(温度)(℃):
    ±1重ボーメ度
  • 1目盛:温度(℃):
    1重ボーメ度
  • 本体サイズ(mm):
    φ11×205
  • 質量(g):
    11
  • 材質:
    本体:ガラス

Loading...

製品仕様

72718 イメージ

72718 イメージ

  • 精度:±1重ボーメ度
  • 測定範囲:0~30重ボーメ度
  • 1目盛:1重ボーメ度
  • 本体サイズ:φ11×205(直径11×205mm)
  • 製品質量:11g
  • 材質 本体:ガラス

塩水選種計の使用方法

  • 前の年に乾燥させておいたタネの選種(良い芽が出るタネの選別)をしてから浸種(タネをまく前に水に浸ける)をします。
  • 水に塩水選種計を浮かべ、タネの種類に合った濃度の塩水を作ります。
  • 作った塩水に乾燥させておいたタネを入れると、浮かぶ物と沈む物があります。
  • 浮かんだタネ:小さな芽しか出ないタネ、沈んだタネ:元気な芽が出る良いタネですので、沈んだタネのみを蒔いてください。

塩水選種計の使用上の注意

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 落下・強い衝撃は故障の原因となります。乱暴な取り扱いはしないでください。
  • 正確に測定するため、塩を完全に溶かしてから使用してください。
  • 本製品はおもりとして粒状鉛を使用しています。鉛は口に含むと健康被害を起こすことがあります。万が一飲み込んだ場合はすぐに医師の判断を受けてください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72718

1個

3,940( 4,334円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用する塩水選種計。
【特長】
・タネの種類に合った比重が一目で分かるよう、色付き。
【用途】
・タネの選別に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩水選種計 72718の型番72718のページです。
型番72718に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩水選種計 72718

塩水選種計 72718

    JCSS基準器型温度計

    JCSS基準器型温度計

      日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

      日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

        メーカー シンワ測定 アズワン アズワン
        通常価格 3,940円 157,359円 68,489円
        通常出荷日 1日目   19日目~   19日目  
        商品タイプ その他アクセサリ - -
        測定温度範囲(℃) 0~35重ボーメ度 - -
        種類 塩水選種計 - -
        精度(温度)(℃) ±1重ボーメ度 - -
        1目盛:温度(℃) 1重ボーメ度 - -

        塩水選種計 72718のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました