(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水槽用温度計 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水槽用温度計 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,390円
税込単価
1,529円

水槽専用の温度計。【特長】・ひと目でわかるように、高温、低温、適温を色分けして...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    0~40
  • 種類:
    L
  • 精度(温度)(℃):
    ±1
  • 1目盛:温度(℃):
    1
  • 本体サイズ(mm):
    φ13×150
  • 質量(g):
    18
  • 材質:
    本体:ガラス おもり:鉛

Loading...

高温・低温・適温を色分けしている温度計

ひと目で確認できる。

ひと目で確認できる。

使用例。

使用例。

製品仕様

製品コード
(品番)
品名本体サイズ
(mm)
製品質量
72583Lφ13×15018g
精度±1℃
測定範囲0~40℃
1目盛1℃
材質本体:ガラス おもり:鉛
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72583

1個

1,390( 1,529円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水槽専用の温度計。
【特長】
・ひと目でわかるように、高温、低温、適温を色分けしている
・吸着タイプで、おもりに鉛を使用しているので、安定した測定ができる
・1目盛が1度で、測定範囲が0~40度までできる
・材質が、本体がガラス、おもりが鉛で構成されている
【用途】
・熱帯魚の飼育など水槽の温度管理に利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水槽用温度計 Lの型番72583のページです。
型番72583に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水槽用温度計 L

水槽用温度計 L

    塩水選種計 72718

    塩水選種計 72718

      テストー 高精度圧力露点プローブ

      テストー 高精度圧力露点プローブ

        右下 GS温度計 0~50℃・感温部100L

        右下 GS温度計 0~50℃・感温部100L

          右下 GS温度計 0~100℃・感温部100L

          右下 GS温度計 0~100℃・感温部100L

            右下 GS温度計 -20~50℃・感温部50L

            右下 GS温度計 -20~50℃・感温部50L

              右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100L

              右下 GS温度計 -20~50℃・感温部100L

                右下 GS温度計 0~100℃・感温部25L

                右下 GS温度計 0~100℃・感温部25L

                  右下 GS温度計 -20~50℃・感温部25L

                  右下 GS温度計 -20~50℃・感温部25L

                    右下 GS温度計 0~100℃・感温部50L

                    右下 GS温度計 0~100℃・感温部50L

                      右下 GS温度計 0~50℃・感温部25L

                      右下 GS温度計 0~50℃・感温部25L

                        右下 GS温度計 0~50℃・感温部50L

                        右下 GS温度計 0~50℃・感温部50L

                          JCSS基準器型温度計

                          JCSS基準器型温度計

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 テストー 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 右下精器製造 アズワン
                            通常価格 1,390円 3,940円 248,569円 11,740円 11,740円 14,158円 14,848円 12,913円 14,158円 11,376円 13,129円 12,913円 157,359円
                            通常出荷日 6日目   1日目   5日目   9日目   8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   19日目~  
                            商品タイプ 温度計 その他アクセサリ 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 温度計 -
                            測定温度範囲(℃) 0~40 0~35重ボーメ度 -40~50 0~50 0~100 -20~50 -20~50 0~100 -20~50 0~100 0~50 0~50 -
                            種類 L 塩水選種計 - - - - - - - - - - -
                            精度(温度)(℃) ±1 ±1重ボーメ度 - - - - - - - - - - -
                            1目盛:温度(℃) 1 1重ボーメ度 - - - - - - - - - - -

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました