(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤレス温度計 A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤレス温度計 A

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,491円
税込単価
19,240円

【特長】・離れた場所にある子機の温度を親機で受信し、確認ができます。・水に濡れ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 精度(温度)(℃):
    0~50 ±1 それ以外 ±2
  • 電池寿命:
    約6ヶ月
  • 特長:
    電池付

(i)ご注意

  • 73241は親機と子機のセットです。
  • 画像は子機の73242です。詳細はカタログ(PDF)をご確認ください。

Loading...

登録子機ごとにアラームの設定ができる温度計

ワイヤレス温度計 A:関連画像

製品名/ワイヤレス温度計A最高・最低隔測式ツインプローブ防水型

ワイヤレス温度計 A:関連画像

製品名/ワイヤレス温度計A子機

製品仕様

 
製品コード
(品番)
品名 本体サイズ
(mm)
製品質量
73241 最高・最低 隔測式ツイン
プローブ 防水型
125×68×28
(親機)
180g
(親機)
73242 子機 110×70×35 220g
 
- 親機 子機
精度 0~50℃ ±1℃
それ以外 ±2℃
測定範囲 -5~50℃ -40~90℃
最小表示 0.1℃
使用温度 -5~50℃
測定間隔 1分
材質 本体:ABS樹脂
液晶カバー:ポリカーボネート樹脂
液晶:ガラス
本体:ABS樹脂
液晶カバー:ポリカーボネート樹脂
液晶:ガラス
温度センサー:ステンレス、 塩化ビニル樹脂
電源 単4アルカリ乾電池 4本 単4アルカリ乾電池 3本
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
電池寿命 約6ヶ月 約6ヶ月
防水構造 IPX4 本体:IPX4
温度センサー部:IPX7
無線設備の種別 - 特定小電力機器
使用電波周波数 - 313.625MHz
通信距離 - 最大150m(見通し距離)
送信間隔 - 4分
本体サイズ 125×68×28mm 本体:110×70×35mm
センサーケーブル長:3m

この商品の特長について

ワイヤレス温度計 A:関連画像

子機(別売)最大5台での通信が可能。

ワイヤレス温度計 A:関連画像

離れた場所(見通し距離※150m)にある子機の温度を親機で受信し確認が可能。
※見通し距離とは遮蔽物のない環境での最大距離です。

ワイヤレス温度計 A:関連画像

水に濡れても安心の防水仕様。

ワイヤレス温度計 A:関連画像

少ないボタンで必要な操作を簡単に行える。

この商品の使用上の注意

  • 日本国内の電波法(技術基準適合規格)に基づいた製品です。日本国外での使用はできません。
  • 品番73241は親機と子機のセットです。品番73242は子機のみです。
  • アラーム機能でブザーが鳴ることで電池寿命が短くなる場合があります。
  • 子機の防水性能を維持するためプローブを使用しない場合は、温度センサー用ジャックにキャップをしてください。
  • IPX4 防水性能/あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。
  • IPX7 防水性能/一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
種類
本体サイズ(mm)
電源
質量(g)
補足説明
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

73241

-5~50
最高・最低 隔測式ツイン プローブ 防水型
125×68×28(親機)
単4アルカリ乾電池 4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
180(親機)
防水構造:IPX4 測定間隔:1分
本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス

1個

17,491( 19,240円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・離れた場所にある子機の温度を親機で受信し、確認ができます。
・水に濡れても安心の防水タイプです。
・少ないボタンで必要な操作を簡単に行えます。
・親機、子機共に温度の測定が可能です。
・親機でそれぞれの子機に個別のアラーム設定ができます。
・親機の背面にはスタンドが付いているので立てて置くことができます。
【用途】
・離れた場所などの温度の測定に。

(i)ご注意

  • 73241は親機と子機のセットです。
  • 画像は子機の73242です。詳細はカタログ(PDF)をご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレス温度計 Aの型番73241のページです。
型番73241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤレス温度計 A

ワイヤレス温度計 A

    デジタル温度計 防水型

    デジタル温度計 防水型

      デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

      デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー

        最高最低温度計 AD-5656A

        最高最低温度計 AD-5656A

          デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型

          デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型

            チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

            チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

              デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F

              デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F

                T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

                T&D 温度記録計 おんどとりJr.TR-55i-TC

                  小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

                  小型防水温度データロガー(おんどとりJr.) TR-52i

                    デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション

                    デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション

                      温度モジュール MT-144

                      温度モジュール MT-144

                        T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

                        T&D 記録計 おんどとりJr.TR-55i-mA

                          小型防水データロガー TR-55I-PT

                          小型防水データロガー TR-55I-PT

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 アズワン シンワ測定 三商 三商 三商 T&D 熱研 マザーツール 三商 T&D
                            通常価格 17,491円 5,476円 3,147円 3,184円 6,670円 30,000円 2,900円 24,000円 16,000円 14,994円 2,424円 22,000円 23,513円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   7日目  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計(外部センサータイプ) - 温度計 - - - 温湿度記録計(ロガー) - 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度記録計(ロガー)
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1 0.1 - -19.9~199.9 0.1 それ以外 1 - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -5~50 - - - 0~50 - - - - - - - -
                            防滴・防水機能 防水 防水 - - 防水 - - - 防水 - - - 防滴
                            精度(温度)(℃) 0~50 ±1 それ以外 ±2 0~40 ±1 それ以外 ±2 0~40℃:±1,それ以外:±2 - - - - - - - - - -

                            ワイヤレス温度計 Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ワイヤレス温度計Aの見通し距離とは何でしょうか。
                            A
                            見通し距離とは親機と子機を結ぶ直線上に遮蔽物がない環境で通信可能な最大距離です。間に遮蔽物があったり、周囲に電波を阻害するような建造物があると通信可能な距離が低下する場合があります。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました