(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天ぷらメーター はし型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天ぷらメーター はし型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

油の温度測定専用の温度計。【特長】・はし型なので菜箸として使いながら温度の測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    100~200
  • 種類:
    はし型
  • 精度(温度)(℃):
    ±5
  • 1目盛:温度(℃):
    5
  • 本体サイズ(mm):
    φ26×350
  • 質量(g):
    50
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、アルミ

Loading...

製品仕様

天ぷらメーター はし型:関連画像

天ぷらメーター イメージ1

天ぷらメーター はし型:関連画像

天ぷらメーター イメージ2

  • 精度:±5℃
  • 測定範囲:100~200℃
  • 1目盛:5℃
  • 本体サイズ:φ26×350(直径26×350mm)
  • 製品質量:50g
  • 材質 本体:ABS樹脂、アルミ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72967

1個

2,900( 3,190円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

油の温度測定専用の温度計。
【特長】
・はし型なので菜箸として使いながら温度の測定が可能。
・軽くてすべらないアルミ製で、手入れも簡単。
【用途】
・天ぷらなど揚げ油の温度管理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天ぷらメーター はし型の型番72967のページです。
型番72967に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天ぷらメーター はし型

天ぷらメーター はし型

    SK-1260指示計のみ

    SK-1260指示計のみ

      デジタル温度計 防水型

      デジタル温度計 防水型

        放射温度計 防塵防水

        放射温度計 防塵防水

          温度計プローブ 表面汎用・表面L形

          温度計プローブ 表面汎用・表面L形

            温度計 アルミ製

            温度計 アルミ製

              ミニマックス II型 最高最低温度計

              ミニマックス II型 最高最低温度計

                温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

                  ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                  ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                    データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

                    データロガー(温湿度タイプ)専用センサー

                      バイメタル穀温計

                      バイメタル穀温計

                        Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

                        Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ

                          データロガー(温度タイプ)専用センサー

                          データロガー(温度タイプ)専用センサー

                            メーカー シンワ測定 佐藤計量器製作所 シンワ測定 シンワ測定 ライン精機 シンワ測定 佐藤計量器製作所 T&D 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 カスタム 佐藤計量器製作所
                            通常価格 2,900円 21,259円 5,476円 14,720円 19,394円 2,550円 5,099円 37,655円 15,881円 15,029円 6,169円 6,225円 8,160円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   2日目   1日目~   1日目~   4日目~  
                            商品タイプ 温度計 温度計 温度計 放射温度計 中心温度計 温度計 - 温湿度記録計(ロガー) - 熱感知センサー - その他アクセサリ 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) 100~200 サーミスタ:-30.0~199.9、熱電対:-99.9~1250 -50~90 -60~550 - -40~50 -30~50 0~50 - -10~60 -10~50 - -
                            種類 はし型 - - - - アルミ製 - - - - - - -
                            精度(温度)(℃) ±5 - 0~40 ±1 それ以外 ±2 - - ±1、 -30℃以下±2 - - - - - - -
                            1目盛:温度(℃) 5 - - - - - - - - - - - -

                            天ぷらメーター はし型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました