(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,750円
税込単価
1,925円

冷蔵庫内の温度が外から分かる冷蔵庫専用の温度計。【特長】・マグネットが付いて、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 種類:
    丸型
  • 精度(温度)(℃):
    -10~30 ±1 それ以外 ±2.5
  • 本体サイズ(mm):
    φ50×20
  • 電源:
    アルカリ電池 LR1130 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
  • 質量(g):
    38
  • 補足説明:
    コード長:1.2m
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • 特長:
    マグネット付、電池付

Loading...

ホームサーモ デジタルT温度 冷蔵庫用の仕様について

製品コード(品番)品名本体サイズ
(mm)
製品質量
72980丸型φ50×2038g

マグネット付、電池付

精度-10~30℃ ±1℃ それ以外 ±2.5℃
測定範囲
-30~50℃
コード長1.2m
材質本体:ABS樹脂
電源アルカリ電池 LR1130 1個
(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72980

1個

1,750( 1,925円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷蔵庫内の温度が外から分かる冷蔵庫専用の温度計。
【特長】
・マグネットが付いて、本体を冷蔵庫に取り付けることができる。
・吸盤が2個付いて、コードを固定でき、余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔にならない。
・精度が-10~30度まで±1度でそれ以外±2.5度で、測定範囲が-30~50度まで測定できる。
・本体サイズがφ50×20(50×20mm)、製品質量が38g、材質は本体がABS樹脂で構成されている。
【用途】
・冷蔵庫内の温度を測る為の温度計として最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)の型番72980のページです。
型番72980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)

ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)

    CHINO 速感形測温抵抗体

    CHINO 速感形測温抵抗体

      汎用形測温抵抗体

      汎用形測温抵抗体

        シリアル通信ケーブル TRシリーズ

        シリアル通信ケーブル TRシリーズ

          シース熱電対 1HKF085

          シース熱電対 1HKF085

            チノー 防水型中心温度計 MF500

            チノー 防水型中心温度計 MF500

              チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

              チノー MF1000 食品用デジタル芯温度計

                USBインターフェイスアダプタ

                USBインターフェイスアダプタ

                  針状形T熱電対

                  針状形T熱電対

                    冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4

                    冷蔵庫用温度計 A・A-3・A-4

                      延長用補償導線 TA410-4

                      延長用補償導線 TA410-4

                        メーカー シンワ測定 チノー チノー アズワン チノー 三商 三商 アズワン チノー シンワ測定 東京硝子器械
                        通常価格 1,750円 20,943円 22,641円 2,500円 12,584円 7,400円 26,800円 18,000円 12,470円 390円 4,242円
                        通常出荷日 1日目   4日目   4日目   12日目   9日目   2日目   2日目   10日目   4日目~   1日目~   5日目  
                        商品タイプ 温度計 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー - - - 熱感知センサー 温度計 その他アクセサリ
                        測定温度範囲(℃) -30~50 -50~300 -50~300 - - - - - - - -
                        種類 丸型 - - - - - - - - - -
                        精度(温度)(℃) -10~30 ±1 それ以外 ±2.5 - - - - - - - - ±2 -
                        本体サイズ(mm) φ50×20 - - - - - - - - - -

                        ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました