(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
温度計 プチサーモ スクエア
  • 数量スライド割引

温度計 プチサーモ スクエア (レビュー)

通常価格(税別)
418円 ~ 419円
税込価格
460円 ~ 461円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・お求めやすい価格の小さな温度計です。
・各色、各サイズ取り揃えているので、お好みに合わせてお選びいただけます。
・たて12cm・20cmにはフック穴が付いています。
・両面接着スポンジが付いています。
・たて13.5cm、よこ13.5cmにはマグネットシートが付いています。
【用途】
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度管理に。

(i)ご注意

  • 画像はカラー別にまとめて表示しております。詳細はカタログ(PDF)でご確認ください。

温度計 プチサーモ スクエアのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    冷蔵庫内の温度確認に
    評価 4.0満足度:4.02019/08/06
    冷蔵庫内に設置しています。
    大体の温度が判ればいいので安価なこちらの商品を選びました。
    元々持っている2つの温度計と比べても大きな誤差はないので精度もまずまずだと思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    事務所の室温管理
    評価 5.0満足度:5.02023/03/27
    目安として使用するためそこまでの精度は期待していないのだが、精度は悪くはないようだ。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計 プチサーモ スクエア

温度計 プチサーモ スクエア

    デジタル温度計用 温度センサー TPシリーズ

    デジタル温度計用 温度センサー TPシリーズ

      佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)

      佐藤 乾湿計 SK式1号 (1519-00)

        ネットワークサーモレコーダー

        ネットワークサーモレコーダー

          マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

          マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計 AD-5664SET

            温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外

            温度計 プチサーモ ツイン 室内・室外

              最高最低無線温湿度計 SK-300R

              最高最低無線温湿度計 SK-300R

                データロガー(温度タイプ)

                データロガー(温度タイプ)

                  TR-72nw 温度(湿度)記録計

                  TR-72nw 温度(湿度)記録計

                    冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

                    冷蔵庫用温度計チェッカーメイト

                      監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                      監視機能付無線ロガー"ワイヤレスウォッチャMD8000シリーズ"受信器イーサネット接続

                        メーカー シンワ測定 アズワン 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 エー・アンド・デイ シンワ測定 東京硝子器械 テストー アズワン 佐藤計量器製作所 チノー
                        通常価格 418円 3,800円 2,320円 29,092円 7,000円 1,910円 11,550円 8,500円 31,693円 4,870円 35,000円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目~   1日目   4日目   39日目  
                        商品タイプ 温度計 - 温湿度計 温湿度記録計 温湿度計 温度計 温湿度計 温湿度記録計(ロガー) - - -
                        測定温度範囲(℃) -30~50 - -10~50 - 0~50 -30~50 -10~50 -35~70 - -40~50 / -40~50 -
                        材質 本体:ポリスチレン樹脂 - - - - 本体:ポリスチレン樹脂 - - - - -

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。