(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計・湿度計セット ST-4 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計・湿度計セット ST-4 丸型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,489円
税込単価
1,638円

コンパクトな温度計と湿度計のセットです。【特長】・両面テープ付きで、色々な所に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~70
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 種類:
    ST-4 4.5cm
  • 精度(温度)(℃):
    -20~40 ±2 それ以外 ±4
  • 精度(湿度):
    35~75% ±5% それ以外 ±10%
  • 1目盛:温度(℃):
    2
  • 1目盛:湿度(%):
    2
  • 本体サイズ(mm):
    φ48×17
  • 質量(g):
    11
  • 材質:
    本体:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
  • 特長:
    両面テープ付

Loading...

製品仕様

製品コード
(品番)
品名本体サイズ
(mm)
製品質量
72674ST-4 4.5cmφ48×1711g
精度温度:-20~40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃
湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
測定範囲温度:-30~70℃
湿度:0~100%
1目盛温度:2℃
湿度:2%
材質本体:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄 針:アルミ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72674

1個

1,489( 1,638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトな温度計と湿度計のセットです。
【特長】
・両面テープ付きで、色々な所に貼り付けて使用するタイプ
・適温、適湿には色を付けて健康管理や省エネ対策の目安に
・温度が-30~70度、湿度が0~100%の範囲で測定が可能
【用途】
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に
・健康管理や省エネ対策に利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計・湿度計セット ST-4 丸型の型番72674のページです。
型番72674に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度計・湿度計セット ST-4 丸型

温度計・湿度計セット ST-4 丸型

    温湿度計 生活管理 丸型

    温湿度計 生活管理 丸型

      湿度計 丸型 T-1・T-3

      湿度計 丸型 T-1・T-3

        温度計 丸型 S-1・S-3・S-5

        温度計 丸型 S-1・S-3・S-5

          温湿度計 φ100 TH-100

          温湿度計 φ100 TH-100

            エスパス温・湿度計 162×29mm 300g(ディスプレイ箱) TMシリーズ

            エスパス温・湿度計 162×29mm 300g(ディスプレイ箱) TMシリーズ

              熱中症予防対策温湿度計 SN-902

              熱中症予防対策温湿度計 SN-902

                バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)

                バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)

                  熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902

                  熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902

                    メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 アズワン アズワン 熱研 エスコ 三商
                    通常価格 1,489円 2,389円 1,051円 949円 3,300円 3,000円 5,000円 19,700円 7,070円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   8日目   9日目   5日目~   1日目~   当日出荷可能 2日目  
                    商品タイプ 温湿度計 温湿度計 その他アクセサリ 温度計 - - - 温度計 -
                    測定温度範囲(℃) -30~70 -20~40 - -30~50 - - - - -
                    測定湿度範囲(%RH) 0~100 10~90 0~100 - - - - - -
                    種類 ST-4 4.5cm - - - - - - - -
                    精度(温度)(℃) -20~40 ±2 それ以外 ±4 -20~40 ±2 - -20~40 ±2 それ以外 ±4 - - - - -

                    温度計・湿度計セット ST-4 丸型のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    温度、湿度の管理
                    評価 5.0満足度:5.02019/09/26
                    小型なのと計測範囲が広いので様々な場所で使用しています。湿度計はデシケーターに入れて使いましたがそれらしい数値を示します。複数並べると確かに個体差がありある程度ばらついていますが仕様誤差には収まっていいます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 屋外でも使えますか?
                    A
                    室内用となります。

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました