(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度計 W-1型 角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度計 W-1型 角型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,804円
税込単価
3,084円

部屋の温度と湿度を同時に表示できる温湿度計。【特長】・温度と湿度を同時に確認で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 測定湿度範囲(%RH):
    0~100
  • 種類:
    W-1 ホワイト
  • 精度(温度)(℃):
    -20~40 ±2 それ以外 ±4
  • 精度(湿度):
    35~75% ±5% それ以外 ±10%
  • 1目盛:温度(℃):
    2
  • 1目盛:湿度(%):
    2
  • 本体サイズ(mm):
    165×120×20
  • 質量(g):
    145
  • 材質:
    本体・目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
  • 特長:
    フック穴付

Loading...

薄型で壁掛けタイプの温湿度計

壁にピッタリフィットする。

壁にピッタリフィットする。

温湿度計 角型の仕様について

製品コード
(品番)
品名本体サイズ
(mm)
製品質量
70510W-1 ホワイト165×120×20145g
精度温度:-20~40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃
湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
測定範囲温度:-30~50℃
湿度:0~100%
1目盛温度:2℃
湿度:2%
材質本体・目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

70510

1個

2,804( 3,084円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

部屋の温度と湿度を同時に表示できる温湿度計。
【特長】
・温度と湿度を同時に確認できる。
・裏面にフック穴が付いて、薄型で壁にピッタリフィットして壁に掛けるタイプ。
・材質が本体・目盛板カバーがポリスチレン樹脂、目盛板が鉄、針はアルミで構成されている。
【用途】
・家庭、教室、オフィスでの温度・湿度管理に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度計 W-1型 角型の型番70510のページです。
型番70510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度計 W-1型 角型

温湿度計 W-1型 角型

    温湿度計 環境管理 丸型

    温湿度計 環境管理 丸型

      温湿度計 生活管理 丸型

      温湿度計 生活管理 丸型

        湿度計 丸型 T-1・T-3

        湿度計 丸型 T-1・T-3

          エスパス温・湿度計 162×29mm 300g(ディスプレイ箱) TMシリーズ

          エスパス温・湿度計 162×29mm 300g(ディスプレイ箱) TMシリーズ

            温湿度計 丸型

            温湿度計 丸型

              温度計 プラスチック製

              温度計 プラスチック製

                温度計 木製 90cm

                温度計 木製 90cm

                  メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 アズワン シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定
                  通常価格 2,804円 2,389円 2,389円 1,051円 3,000円 1,489円 490円 4,565円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   1日目   4日目  
                  商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度計 その他アクセサリ - 温湿度計 温度計 温度計
                  測定温度範囲(℃) -30~50 - -20~40 - - - -30~50 -40~50
                  測定湿度範囲(%RH) 0~100 - 10~90 0~100 - - - -
                  種類 W-1 ホワイト - - - - - - 木製 90cm
                  精度(温度)(℃) -20~40 ±2 それ以外 ±4 - -20~40 ±2 - - -20~40:±2/それ以外:±4 ±1 ±1

                  温湿度計 W-1型 角型のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 屋外でも使えますか?
                  A
                  室内用となります。

                  温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました