不快指数の表示が付いた温湿度計。【特長】・不快指数を表示し、ご家庭での健康管理...
製品コード(品番) | 品名 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 | |
---|---|---|---|---|
70480 | R-1 | 15cm リーフグリーン | φ167×35 | 193g |
70500 | R-2 | 15cm グリーン | φ156×30 | 145g |
フック穴付
- | R-1 | R-2 |
---|---|---|
精度 | 温度:-20~40℃ ±2℃ それ以外 ±4℃ | 温度:-20~40℃ ±2℃ |
湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10% | ||
不快指数:60~80 ±2目盛 それ以外 ±4目盛 | ||
測定範囲 | 温度:-30~50℃ | 温度:-20~40℃ |
湿度:10~90% | ||
不快指数:45~95 | ||
1目盛 | 温度:2℃ | |
湿度:5% | ||
不快指数:2 | ||
材質 | 本体:ポリスチレン樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ | 本体:ポリスチレン樹脂 ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ |
【不快指数とは?】
気温と湿度から計算されるものでその数値によって快適・不快の判断をする。快適を保つことによって熱中症やインフルエンザの予防にもなる。
温湿度・不快指数計 丸型 R-1・R-2の型番70480のページです。
型番70480に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
70500 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 測定温度範囲 (℃) | 種類 | 精度(温度) (℃) | 本体サイズ (mm) | 質量 (g) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,650円 ( 4,015円 ) | 1個 | あり | 1日目 | -20~40 | R-2 15cm グリーン | -20~40 ±2 | φ156×30 | 145 | 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ |