(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度計 生活管理 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度計 生活管理 丸型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,389円 ~ 3,725円
税込価格
2,628円 ~ 4,098円

健康管理や省エネに役立つ温湿度計。【特長】・かぜ、食中毒注意、カビ・ダニなど生...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -20~40
  • 測定湿度範囲(%RH):
    10~90
  • 精度(温度)(℃):
    -20~40 ±2
  • 精度(湿度):
    35~75% ±5% それ以外 ±10%
  • 1目盛:温度(℃):
    2
  • 1目盛:湿度(%):
    5
  • 材質:
    本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
  • 特長:
    フック穴付

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

生活に潜む危険を表示した温湿度計

裏面にフック穴が付いた取り付け例。

裏面にフック穴が付いた取り付け例。

温湿度計 生活管理 丸型の仕様について

製品コード(品番)品名本体サイズ
(mm)
製品質量
70503F-4L 15cm ブルーφ156×30155g
70508F-4M 10cm ブルーφ106×3070g
70516F-4S 6.5cm ブルーφ71×2130g
-F-4LF-4MF-4S
精度温度:-20~40℃ ±2℃
湿度:35~75% ±5%
それ以外 ±10%
測定範囲
温度:-20~40℃
湿度:10~90%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂
目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ

この商品における表示例

食中毒注意

食中毒注意

かぜ注意

かぜ注意

カビ・ダニ注意

カビ・ダニ注意

快適

快適

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
本体サイズ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F-4L 15cm ブルー
φ156×30
155

1個

3,725( 4,098円 )

1日目

F-4M 10cm ブルー
φ106×30
70

1個

2,643( 2,907円 )

4日目

F-4S 6.5cm ブルー
φ71×21
30

1個

2,389( 2,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

健康管理や省エネに役立つ温湿度計。
【特長】
・かぜ、食中毒注意、カビ・ダニなど生活に潜む危険を表示します
・裏面にフック穴が付いて取り付けが簡単
・測定範囲が、温度が-20~40度、湿度が10~90%の範囲で測定できる
・材質が本体はポリスチレン樹脂、ABS樹脂、目盛板カバーがポリスチレン樹脂、目盛板が鉄、針はアルミ
・15cm、10cm、6.5cmの3つのサイズより選択できる
【用途】
・ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度計 生活管理 丸型

温湿度計 生活管理 丸型

    温湿度計 環境管理 丸型

    温湿度計 環境管理 丸型

      温湿度計 W-1型 角型

      温湿度計 W-1型 角型

        湿度計 丸型 T-1・T-3

        湿度計 丸型 T-1・T-3

          温度計 プラスチック製

          温度計 プラスチック製

            温湿度計 チャーミー P-2

            温湿度計 チャーミー P-2

              温湿度・不快指数計 丸型 R-1・R-2

              温湿度・不快指数計 丸型 R-1・R-2

                温湿度計 丸型

                温湿度計 丸型

                  温度計 木製 90cm

                  温度計 木製 90cm

                    温湿度計 φ100 TH-100

                    温湿度計 φ100 TH-100

                      温度計 本体

                      温度計 本体

                        温湿度計 熱中症注意 丸型

                        温湿度計 熱中症注意 丸型

                          温度計 アルミ製

                          温度計 アルミ製

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 アズワン ライン精機 シンワ測定 シンワ測定
                            通常価格 2,389円 2,389円 2,804円 1,051円 490円 2,200円 3,650円 1,489円 4,565円 3,300円 14,616円 2,912円 2,550円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 温湿度計 温湿度計 温湿度計 その他アクセサリ 温度計 温湿度計 温湿度計 温湿度計 温度計 - 中心温度計 温湿度計 温度計
                            測定温度範囲(℃) -20~40 - -30~50 - -30~50 -28~48 - - -40~50 - -160~1372 -20~40 -40~50
                            測定湿度範囲(%RH) 10~90 - 0~100 0~100 - 15~100 10~90 - - - - 10~90 -
                            精度(温度)(℃) -20~40 ±2 - -20~40 ±2 それ以外 ±4 - ±1 -20~40 ±2 それ以外 ±4 - -20~40:±2/それ以外:±4 ±1 - - -20~40 ±2 ±1、 -30℃以下±2
                            精度(湿度) 35~75% ±5% それ以外 ±10% 35~75% ±5% それ以外 ±10% 35~75% ±5% それ以外 ±10% 35~75% ±5% それ以外 ±10% - 35~75% ±5% それ以外 ±10% 35~75% ±5% それ以外 ±10% 35~75%:±5%/それ以外:±10% - - - 35~75%:±5%/それ以外:±10% -

                            温湿度計 生活管理 丸型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました