(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温湿度計 環境管理 丸型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温湿度計 環境管理 丸型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,389円 ~ 3,862円
税込価格
2,628円 ~ 4,248円

冷暖房温度設定に便利な表示がついている温湿度計。【特長】・冷暖房設定温度表示・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 精度(湿度):
    35~75% ±5% それ以外 ±10%
  • 1目盛:温度(℃):
    2
  • 1目盛:湿度(%):
    5
  • 材質:
    本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ
  • 特長:
    フック穴付

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

省エネ管理に便利な温湿度計

裏面にフック穴が付いた取り付け例

裏面にフック穴が付いた取り付け例

冷暖房設定温度表示。

冷暖房設定温度表示。

快適湿度の表示。

快適湿度の表示。

温湿度計 環境管理 丸型の仕様について

製品コード(品番)品名本体サイズ
(mm)
製品質量
70501F-2L 15cm アクアブルーφ156×30155g
70506F-2M 10cm アクアブルーφ106×3070g
70514F-2S 6.5cm アクアブルーφ71×2130g
-F-2LF-2MF-2S
精度温度:-20~40℃ ±2℃
それ以外 ±4℃
温度:-20~40℃ ±2℃
湿度:35~75% ±5%
それ以外 ±10%
測定範囲温度:-24~44℃温度:-20~40℃
湿度:5~95%湿度:10~90%
1目盛温度:2℃ 湿度:5%
材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂
目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
目盛板:鉄
針:アルミ
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
測定湿度範囲(%RH)
種類
精度(温度)(℃)
本体サイズ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-24~44
5~95
F-2L 15cm アクアブルー
-20~40 ±2 それ以外 ±4
φ156×30
155

1個

3,862( 4,248円 )

1日目

-24~44
5~95
F-2M 10cm アクアブルー
-20~40 ±2 それ以外 ±4
φ106×30
70

1個

2,662( 2,928円 )

4日目

-20~40
10~90
F-2S 6.5cm アクアブルー
-20~40 ±2
φ71×21
30

1個

2,389( 2,628円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冷暖房温度設定に便利な表示がついている温湿度計。
【特長】
・冷暖房設定温度表示・快適温度を表示して、省エネ管理に便利。
・裏面にフック穴が付いて取り付けが簡単。
・15cm、10cm、6.5cmのサイズより選択できる。
・材質は本体がポリスチレン樹脂、ABS樹脂、目盛板カバーはポリスチレン樹脂、目盛板は鉄、針はアルミ。
【用途】
・温度と湿度の測定に使用する温湿度計として最適。
・家庭、教室、オフィスでの温度・湿度管理に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温湿度計 環境管理 丸型

温湿度計 環境管理 丸型

    テストー 防水型中心温度計 0560 1113

    テストー 防水型中心温度計 0560 1113

      ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)

      ホームサーモ デジタル T 温度 冷蔵庫用(丸型)

        調理用温度計 JCシリーズ

        調理用温度計 JCシリーズ

          Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

          Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

            隔測式温度計

            隔測式温度計

              熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902

              熱研 熱中症予防対策温湿度計 SN-902

                温湿度計 快段目盛 丸型

                温湿度計 快段目盛 丸型

                  デジタルアラーム温度計

                  デジタルアラーム温度計

                    メーカー シンワ測定 三商 シンワ測定 アズワン アズワン アズワン 三商 新潟精機(SK) アサダ
                    通常価格 2,389円 6,000円 1,750円 960円 1,800円 31,339円 7,070円 2,500円 8,357円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                    商品タイプ 温湿度計 - 温度計 - - - - 温湿度計 温度計
                    精度(湿度) 35~75% ±5% それ以外 ±10% - - - - - - - -
                    1目盛:温度(℃) 2 - - - - - - - -
                    1目盛:湿度(%) 5 - - - - - - - -
                    材質 本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ - 本体:ABS樹脂 - - - - - -

                    温湿度計 環境管理 丸型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました