2本の竿でしっかり固定して使用する丸ノコ定規。【特長】・2本のガイド定規間隔調...
型番:73705(写真参照)
製品名/丸ノコガイド定規Tスライドダブル90cm併用目盛・突き当て可動式
使用例。
製品コード(品番) | 品名 | 本体サイズ (mm) | 製品質量 |
---|---|---|---|
73701 | 15cm 併用目盛 突き当て可動式 | 327×425×30 | 650g |
73702 | 30cm 併用目盛 突き当て可動式 | 462×425×30 | 730g |
73703 | 45cm 併用目盛 突き当て可動式 | 612×425×30 | 830g |
73704 | 60cm 併用目盛 突き当て可動式 | 762×425×30 | 920g |
73705 | 90cm 併用目盛 突き当て可動式 | 1,062×425×30 | 1,090g |
併用目盛
材質/本体:鉄、突き当て:アルミ、成型品:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂
二個一体型の結合部。
2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することが可能。
脱落しないブレ防止金具を採用。
締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロック。
1.引く/2.回す
突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さ。
2本の竿でしっかり固定して使用する丸ノコ定規。
【特長】
・2本のガイド定規間隔調整と突き当ての位置調整が独立しているので、それぞれを別々に調整することができます。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。
・脱落しないブレ防止金具を採用しました。
・締めやすさを追求したクイックシフトロック機構でガッチリとロックします。
・突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
【用途】
・電気丸ノコで板材を挽き割り切断するときのガイド定規に。