(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸ノコガイド定規 トライアングル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸ノコガイド定規 トライアングル

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
4,720円 ~ 5,060円
税込価格
5,192円 ~ 5,566円

直角切、45度切ができる丸ノコ用定規。【特長】・手で押さえる位置の裏側にゴムが...

詳細情報を確認する

  • 角度精度:
    90°・45°:100mmにつき0.2mm以下

(i)ご注意

  • 画像は78108の商品です。他の画像はカタログ(PDF)でご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

直角、45度の安定した切り出しができる丸ノコ用定規

丸ノコガイド定規 トライアングル:関連画像

手で押さえる位置の裏側にゴムが付いて安定。(型番:78280)

丸ノコガイド定規 トライアングル:関連画像

使用例。

丸ノコガイド定規 トライアングル:関連画像

型番:78108の使用例。

製品仕様

製品コード(品番) 品名 本体サイズ
(mm)
製品質量
78108 AL 15cm 238×238×25 275g
78280 ポリカ 30cm 372×372×25 340g
- トライアングルAL トライアングルポリカ
角度精度 90°・45°:100mmにつき0.2mm以下
材質 本体:アルミ
ガイド面:ステンレス
本体:ポリカーボネート樹脂
ガイド面:ステンレス

トライアングルAL/型番:78108
トライアングルポリカ/型番:78280

この商品の特長について

丸ノコガイド定規 トライアングル:関連画像

導入部が長いので切り出しが安定。
45度側/80mm
型番:78108

丸ノコガイド定規 トライアングル:関連画像

45度/70mm
型番:78280

丸ノコガイド定規 トライアングル:関連画像

高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられる。
型番:78108

丸ノコガイド定規 トライアングル:関連画像

型番:78280

丸ノコガイド定規 トライアングル:関連画像

摩耗を防ぐステンレス細板付。
型番:78280

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
本体サイズ(mm)
材質
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AL 15cm
238×238×25
本体:アルミ ガイド面:ステンレス
275

1個

4,720( 5,192円 )

1日目

ポリカ 30cm
372×372×25
本体:ポリカーボネート樹脂 ガイド面:ステンレス
340

1個

5,060( 5,566円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

直角切、45度切ができる丸ノコ用定規。
【特長】
・手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45度の切り出しが正確にできる。
・導入部の長さが長いので切り始めが安定している。
・高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられる。
・摩耗を防ぐステンレス細板が付いている。
【用途】
・材料を丸ノコで直角、45度に切断するときに使用するガイド定規として最適。

(i)ご注意

  • 画像は78108の商品です。他の画像はカタログ(PDF)でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸ノコガイド定規 トライアングル

丸ノコガイド定規 トライアングル

    丸ノコガイド定規 スライダー

    丸ノコガイド定規 スライダー

      丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付

      丸ノコガイド定規 エルアングル 横目盛付

        丸ノコガイド定規 TスライドII

        丸ノコガイド定規 TスライドII

          丸ノコガイド定規 Tスライド ダブル

          丸ノコガイド定規 Tスライド ダブル

            エルアングル 取手なし

            エルアングル 取手なし

              丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル

              丸ノコガイド定規 ミニフリーアングル

                丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

                丸ノコガイド定規 フリーアングル Neo

                  丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック

                  丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック

                    丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm

                    丸ノコガイド定規ジャスティーII 23cm

                      丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm

                      丸ノコガイド定規 ジャスティー クイックアジャスト 23cm

                        丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ

                        丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ

                          ドイツベストマックス カネ定規

                          ドイツベストマックス カネ定規

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 チップソージャパン
                            通常価格 4,720円 2,070円 16,617円 4,490円 6,790円 5,709円 6,440円 5,597円 2,070円 2,650円 4,050円 8,848円 2,875円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            角度精度 90°・45°:100mmにつき0.2mm以下 - - - - - 90°において300mmにつき1mm以下 - - 90°において300mmにつき1mm以下 90°において300mmにつき1mm以下 - -

                            丸ノコガイド定規 トライアングルのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            修繕
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/31
                            しっかりした造りの物が購入出来満足しています。
                            用途によっては、サイズの大きな物が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸鋸での直線切断
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/29
                            これまで3各定規や長尺を使って線を引いて胴付きノコで切ってましたがネットで見て購入しました。
                            強度が心配でしたがポリカーボネートなので安心しました。ガイド面がステンレスなので耐久性も期待しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸ノコガイド
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/28
                            ポリカ製は静電気で木くずを吸いつけてしまうのが難点。
                            それ以外は軽いし側面のステンレスが滑り良く丈夫で使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木材切断のガイド
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/31
                            T型のガイド比べるとずれにくいです。切断する長さは限られるので長い板には使えません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました