(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットII 磁気制動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットII 磁気制動式)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,802円 ~ 36,825円
税込価格
32,782円 ~ 40,508円

柱の垂直度を確認する下げ振り。【特長】・糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

風防下げ振り ピタット II 磁気制動式

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットⅡ 磁気制動式):関連画像

77524の外観

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットⅡ 磁気制動式):関連画像

77524の使用イメージ

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットⅡ 磁気制動式):関連画像

77524の構造

特長

  • 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式。
  • 糸への負荷軽減を徹底的に追求し、糸には丈夫な特殊糸を採用。
  • 錘を固定できるスイッチ付で、運搬時に錘を衝撃から守る。

仕様

  • 本体サイズ:61×112×1,515~3,333mm
  • 製品質量:3,120g
  • 付属品:専用ケース
  • 精度:±1mm

※上部突き当て部から制度確認の位置における糸までの距離と下部突き当て部からの目盛板の中心までの距離の差を制度としています。

材質

  • 竿:アルミ
  • ドラムカバー:ABS樹脂
  • 錘:真ちゅう、りん青銅、銅
  • 突き当て部:アルミ
風防下げ振り(ベーシック・ ピタットⅡ 磁気制動式):関連画像

77524の名称図

マグネットダンパー
制動板がマグネットの間を動くことで、動きにブレーキがかかる。
※錘はマグネットにくっつかない材質を使用しています。

風防下げ振り ベーシック

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットⅡ 磁気制動式):関連画像

77554の外観

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットⅡ 磁気制動式):関連画像

77554の使用イメージ

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットⅡ 磁気制動式):関連画像

77554の構造(制動プレート、透明カバー)

特長

  • 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式。
  • 糸への負荷軽減を徹底的に追求し、糸には丈夫な特殊糸を採用。

仕様

  • 本体サイズ:61×134×1,515~3,333mm
  • 製品質量:3,060g
  • 付属品:専用ケース(取扱説明書収納ポケット、ショルダーストラップ)
  • 精度:±1mm

材質

  • 竿:アルミ
  • ドラムカバー:ABS樹脂
  • 錘:真ちゅう、りん青銅、鉄
  • 突き当て部:アルミ
風防下げ振り(ベーシック・ ピタットⅡ 磁気制動式):関連画像

77554の名称図

制度確認

 

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットⅡ 磁気制動式):関連画像

77524の精度確認

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットⅡ 磁気制動式):関連画像

77554の動作確認

  • 1.柱に2カ所の突き当て部を押し当て、ゴムバンドで固定する。このとき突き当て部と柱に隙間がないことを確認する。(固定スイッチはLOCK/FREEどちらでも構話ない。)
  • 2.上部突き当て部から精度確認窓の位置における糸までの距離と下部突き当て部からメモリ板の中心までの距離を比べて差が1mm以下なら精度範囲内。
  • ※ 使用前に精度確認を行ってください。
  • ※ 1mmを超えた場合は使用をやめ、修理依頼をしてください。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

36,825( 40,508円 )

1日目

1個

29,802( 32,782円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

柱の垂直度を確認する下げ振り。
【特長】
・糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追求し、さらに丈夫な特殊糸を採用することで、より切れにくくなっています。
・突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。
・取り付け用ゴムバンド付です。
・持ち運びに便利な収納ケース付です。
・77554:透明カバーで風を完全に遮断できます。
・77554:制動プレートを上げて振れ巾を挟めることでより早く錘を安定させることができます。
・77524:内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。
・77524:マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。
【用途】
・屋起こし作業時の柱の鉛直確認に使用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットII 磁気制動式)

風防下げ振り(ベーシック・ ピタットII 磁気制動式)

    ダイヤル下げ振り

    ダイヤル下げ振り

      下げ振り用補助棒“パーフェクトスーパー如意棒”

      下げ振り用補助棒“パーフェクトスーパー如意棒”

        下げ振り(スチール製)

        下げ振り(スチール製)

          マグネット下げ振りセット

          マグネット下げ振りセット

            メーカー シンワ測定 シンワ測定 TJMデザインタジマツール エスコ トラスコ中山
            通常価格 29,802円 37,884円 18,820円 3,040円 11,970円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  

            風防下げ振り(ベーシック・ ピタットII 磁気制動式)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました