(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤル下げ振り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイヤル下げ振り

通常価格(税別)
37,884円 ~ 50,456円
税込価格
41,672円 ~ 55,502円

ダイヤル式による読み取りの下げ振り。【特長】・ダイヤル式なので、目盛で細かく傾...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

77548の外観

77548の外観

  • 本体サイズ:63×39×1,100mm
  • 製品質量:1,500g
  • 前後方向への倒れ許容値:±20mm
77549の外観

77549の外観

  • 本体サイズ:63×39×1,750mm
  • 製品質量:2,050g
  • 前後方向への倒れ許容値:±40mm
77550の外観

77550の外観

  • 本体サイズ:63×39×2,000mm
  • 製品質量:2,300g
  • 前後方向への倒れ許容値:±40mm
77575の外観

77575の外観

  • 本体サイズ:63×39×2,400mm
  • 製品質量:3,150g
  • 前後方向への倒れ許容値:±40mm

※前後方向への倒れ許容値とは判定時に制度の保証ができる本尺全長に対しての前後方向への倒れの許容値です。

製品仕様

ダイヤル下げ振りのメモリ部詳細画像

ダイヤル下げ振りのメモリ部詳細画像

ダイヤル下げ振りの使用イメージ

ダイヤル下げ振りの使用イメージ

ダイヤル下げ振りの使用イメージ

ダイヤル下げ振りの使用イメージ

  • 本尺・スライドアーム・目盛・指針固定レバー材質:アルミ
  • カバー材質:ABS樹脂
  • 針材質:スチール
  • 精度:1mにつき±0.5mm以下

各部の名称

本体の名称

本体の名称

ダイヤル部の名称

ダイヤル部の名称

77575の名称

77575の名称

77575は本尺に補足尺を取り付ける。
はじめに本尺の精度確認・ゼロ点調整を行う。補足尺のネジを外して本尺に差し込み、ネジを取り付けて固定する。再度精度確認をしてから使用する。

注意・禁止事項

  • 使用前に精度確認を実施してください。
  • 運搬時や保管時は指針固定レバーをLOCKにしてください。
  • 用途以外に使用しないでください。
  • 落下・転倒などによる衝撃を与えないでください。もし、衝撃を与えてしまった場合には、精度確認を行ってください。ゼロ点調整仕切れない場合には、必ず弊社サポートセンターまでご相談ください。
  • 絶対に分解しないでください。
  • 測定面またはスライドアームを測定対象に正しく当ててご使用ください。
  • 測定面にキズや凹凸があると精度が狂う可能性があります。
  • スライドアーム使用の際は測定対象に強く押し当てないでください。精度が狂う可能性があります。

※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

37,884( 41,672円 )

1日目

1個

40,994( 45,093円 )

4日目

1個

42,075( 46,283円 )

4日目

1個

50,456( 55,502円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダイヤル式による読み取りの下げ振り。
【特長】
・ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができ、風の影響も受けない。
・仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属。
・77575:継ぎ足しを使用することで240cmになる。
【用途】
・窓枠、ドア枠、柱などの鉛直確認に使用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤル下げ振り

ダイヤル下げ振り

    下げ振り用補助棒“パーフェクトスーパー如意棒”

    下げ振り用補助棒“パーフェクトスーパー如意棒”

      風防下げ振り(ベーシック・ ピタットII 磁気制動式)

      風防下げ振り(ベーシック・ ピタットII 磁気制動式)

        下げ振り(スチール製)

        下げ振り(スチール製)

          マグネット下げ振りセット

          マグネット下げ振りセット

            メーカー シンワ測定 TJMデザインタジマツール シンワ測定 エスコ トラスコ中山
            通常価格 37,884円 18,820円 29,802円 3,040円 11,970円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  

            ダイヤル下げ振りのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました