(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子水もり管A 15mホース付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,500円
税込単価
12,650円

一人でも作業のできる水もり管。【特長】・ホースが15mと長く、ブザーで水平を知...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    290
  • 高さ(mm):
    290
  • 厚み(mm):
    67
  • 精度:
    ±1.5mm/15m
  • 材質:本体:
    ABS樹脂
  • 質量(g):
    1,130
  • 電源:
    9V乾電池 1個
  • 付属品:
    電池付
  • 仕様:
    ホースサイズ:15m(外径φ11mm,内径φ8mm)
  • 補足:
    ホース材質:塩化ビニル樹脂

Loading...

電子水もり管

76644の外観

76644の外観

仕様

  • 精度:±1.5mm/15m
  • 材質:ABS樹脂(本体)、塩化ビニル樹脂(ホース)
  • ホースサイズ:φ11(外径11mm)、φ8(内径8mm)
  • 本体サイズ:290×290×67mm
  • 製品質量:1,130g
  • 電源:9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)

用途例

用途:吊り天井

用途:吊り天井

用途:地ならし

用途:地ならし

用途:造園

用途:造園

用途:フェンス工事

用途:フェンス工事

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

76644

1個

11,500( 12,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

一人でも作業のできる水もり管。
【特長】
・ホースが15mと長く、ブザーで水平を知らせるので、一人で簡単に遠距離の水平確認ができる
・狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズ。
・ホース洗浄ブラシ付。
・基準線の所だけ音が変わるので、より正確に位置を合わせられる。
・本体側の水位が見えるので、水平が合っているのか確認できる。
【用途】
・吊り天井・基礎・造園・地ならし・フェンス工事などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電子水もり管A 15mホース付の型番76644のページです。
型番76644に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電子水もり管A 15mホース付

電子水もり管A 15mホース付

    4本線角気泡管

    4本線角気泡管

      4本線円柱気泡管

      4本線円柱気泡管

        カメラ気泡管・磁石付

        カメラ気泡管・磁石付

          カメラ気泡管

          カメラ気泡管

            デジタル水平器,銀色

            デジタル水平器,銀色

              プロテクトアーマー(ブラック)

              プロテクトアーマー(ブラック)

                曲尺レベル

                曲尺レベル

                  スコヤレベル

                  スコヤレベル

                    箱型アルミレベル(垂直測定マド付)

                    箱型アルミレベル(垂直測定マド付)

                      勾配角気泡管

                      勾配角気泡管

                        ブルーレベル 勾配用一管式

                        ブルーレベル 勾配用一管式

                          防水型デジタル水平器

                          防水型デジタル水平器

                            メーカー シンワ測定 エビス エビス エビス エビス STS アカツキ製作所 エビス エビス アカツキ製作所 エビス シンワ測定 アカツキ製作所
                            通常価格 11,500円 960円 760円 2,520円 2,128円 9,927円 1,761円 1,685円 3,300円 2,080円 1,200円 9,200円 14,445円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   9日目   9日目   1日目   1日目   9日目   9日目   1日目~   9日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 水平器 - - - - デジタル水平器 水平器 - - 水平器 - 水平器 -
                            長さ(mm) 290 55 40 50 50 416 100 75 100 - 55 300 230
                            高さ(mm) 290 15 - 41.2 40 50 42 25 75 50.5 15 42 60
                            厚み(mm) 67 15 - - 15 21 18 - 15 19 15 34 -
                            精度 ±1.5mm/15m - - - - - - - - - - ±1.5mm/m -

                            電子水もり管A 15mホース付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電子水もり管のホースを切ってしまいました。市販のホースで対応可能でしょうか。
                            A
                            φ8(内径8mm)のホースをご利用いただければ可能です。

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました