(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
黒板 スチール製
  • 数量スライド割引

黒板 スチール製 (レビュー)

通常価格(税別)
5,564円 ~ 6,169円
税込価格
6,120円 ~ 6,786円
通常出荷日
1日目~
アルミ枠で強度を増したスチール面の黒板。
【特長】
・頑丈なスチール面です。
・アルミ枠で強度を増しています。
・書きやすい暗線入りです。
・黒板消しとチョーク3本が付属しています。
・持ち運びに便利な取手付です。
・マグネットが使用できます。
・付属品収納ケース付です。
・裏面に折りたたみ式スタンド付です。
【用途】
・現場記録、写真撮影に最適。

(i)ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
    〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

黒板 スチール製のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    現場作業
    評価 4.0満足度:4.02022/05/07
    以前使っていた木製は風雨ですぐに劣化していたがこれだと丁寧につかえば長期間使用することができる。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。