(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープメジャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テープメジャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
290円
税込単価
319円

フレキシブルな素材の巻尺。【特長】・フレキシブルな素材なので色々なものが測れま...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    1.5
  • 材質:
    ガラス繊維
  • テープ幅(mm):
    15
  • 商品タイプ:
    小型巻尺
  • 455mmピッチ表示:
  • JIS規格:
    なし
  • 材質詳細:
    テープ:ガラス繊維入塩ビ被覆、テープ端部:スチール、カシメ部:真鍮

Loading...

テープメジャーの仕様について

製品コード(品番)品名テープ巾テープ長さ製品質量
710131.5m15mm1.5m15g
長さの許容差±1.9mm
材質テープ:ガラス繊維入塩ビ被覆
テープ端部:スチール
カシメ部:真ちゅう
表/裏

表/縦目盛
裏/横目盛

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71013

1個

290( 319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレキシブルな素材の巻尺。
【特長】
・フレキシブルな素材なので色々なものが測れます。
・おもて面は縦目盛、裏面は横目盛がついており、用途に合わせて表裏を使い分けられます。
【仕様】
・材質:テープ:塩化ビニル樹脂被覆ガラス繊維、テープ端部:鉄、カシメ部:真鍮
・テープ幅:15mm
・テープ長:1.5m
・質量15g
・長さの許容差:±1.9mm
【用途】
・洋裁や曲面の測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープメジャーの型番71013のページです。
型番71013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープメジャー

テープメジャー

    セッティングメジャー

    セッティングメジャー

      メーカー シンワ測定 ムラテックKDS
      通常価格 290円 650円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      テープ長さ(m) 1.5 -
      材質 ガラス繊維 スチール
      テープ幅(mm) 15 -
      商品タイプ 小型巻尺 小型巻尺
      455mmピッチ表示 -

      テープメジャーのレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
      ケーブル作成時に使用しました。
      評価 5.0満足度:5.02022/05/31
      システム工事の際のケーブル作成時に使用しました。
      程良い長さと柔らかさで、使い易いメジャーです。
      効率良く作業を進める事ができました。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      曲線の物や電線の長さ測定
      評価 5.0満足度:5.02019/03/16
      コンベックスは直線を図るときに便利だが、曲線を図ったり、電線などの紐状のものを測るのに使用。過不足なしです。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 熱には強いですか?
      A
      伸び縮みする場合はございますのでお避け下さい。

      巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました