(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルプロトラクター(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルプロトラクター(ステンレス)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
6,672円 ~ 7,738円
税込価格
7,339円 ~ 8,512円

当てるだけで角度をデジタル表示できる角度計。【特長】・ホールド機能が付いて、一...

詳細情報を確認する

  • 最小表示(°):
    0.1
  • 精度(°):
    ±0.3
  • 材質:
    直尺部:ステンレス モジュール部:ABS樹脂
  • 使用温度:
    0~50℃
  • オートパワーオフ:
    約5分
  • 電源:
    リチウム電池 CR2032 1個
  • 使用湿度:
    85%以下
  • 付属品:
    電池付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製造国:中国
RoHS対応
校正可能※角度のみ

 
ロックツマミを締めて固定することができる角度計。

ロックツマミを締めて固定することができる角度計。

一目で数値を読み取れる。

一目で数値を読み取れる。

測定に便利な左端面基点。

測定に便利な左端面基点。

直角時、内側基点目盛仕様。

直角時、内側基点目盛仕様。

伸ばしても使える。

伸ばしても使える。

型番品名本体サイズ
(mm)
製品質量
6249520cm ホールド機能付217×35×20162g
6249630cm ホールド機能付317×35×20224g
 
-20cm30cm
材質直尺部:ステンレス モジュール部:ABS樹脂
角度精度±0.3°
長さの許容差200mm以下 ±0.2mm(2本の直尺部を跨がない範囲)300mm以下 ±0.3mm(2本の直尺部を跨がない範囲)
最小表示角度0.1°
長さ1mm
測定範囲角度0~359.9°
長さ0~395mm0~595mm
使用温度・湿度温度:0~50℃、湿度:85%以下
オートパワーオフ約5分
電源リチウム電池 CR2032 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)

使用方法・使用事例

使用方法

使用例。

注意・禁止事項

  • 用途以外には使用しないでください。
  • 使用しない時は電源をOFFにして、幼児の手の届かない場所に保管してください。
  • 落したりぶつけたり、乱暴な取り扱いはしないでください。分解したり外部から電圧を加えたりしないでください。故障や破損の原因となります。
  • 直尺部の開閉はロックツマミを中心に時計回り、または反時計回りで行ってください。前後に無理に開いたりしないでください。
  • 直尺部の角は鋭利になっており危険です。また、直尺部に指を挟まないよう注意してお使いください。
  • 汚れた際には中性洗剤と柔らかい布でキレイに拭き取ってください。防水ではございませんので水につけて洗わないでください。
  • 長期間使用しない場合は、電池を外し防錆油を少し塗って、直射日光の当たらない乾燥した場所に保管してください。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
本体サイズ(mm)
測定範囲詳細
種別
長さの許容差
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
217×35×20
角度:0~359.9° 長さ:0~395mm
20cm ホールド機能付
200mm以下 ±0.2mm(2本の直尺部を跨がない範囲)
162

1個

6,672( 7,339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

317×35×20
角度:0~359.9° 長さ:0~595mm
30cm ホールド機能付
300mm以下 ±0.3mm(2本の直尺部を跨がない範囲)
224

1個

7,738( 8,512円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

当てるだけで角度をデジタル表示できる角度計。
【特長】
・ホールド機能が付いて、一目で数値を読み取れるプロトラクター。
・ロックツマミを締めて固定することができ、直尺部の目盛は耐久性の高いエッチング仕様。
・測定に便利な左端面基点と直角時、内側基点目盛仕様で、伸ばしても使える。
【用途】
・角度の測定やケガキ、長さ測定等に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルプロトラクター(ステンレス)

デジタルプロトラクター(ステンレス)

    デジタルアングルメーター

    デジタルアングルメーター

      プロトラクタ №183

      プロトラクタ №183

        ベベルプロトラクター 335×100×35

        ベベルプロトラクター 335×100×35

          プロトラクタ No.15

          プロトラクタ No.15

            プロトラクタ No.182

            プロトラクタ No.182

              プロトラクタ No.1000

              プロトラクタ No.1000

                プロトラクタ No.19B

                プロトラクタ No.19B

                  プロトラクタNo.19 ステン

                  プロトラクタNo.19 ステン

                    デジタル角度計ミニ

                    デジタル角度計ミニ

                      プロトラクター シルバー

                      プロトラクター シルバー

                        プロトラクタ No.19 シルバー

                        プロトラクタ No.19 シルバー

                          ATプロトラクター

                          ATプロトラクター

                            メーカー シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) 丸井計器 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 東栄工業 シンワ測定 新潟精機(SK) 東栄工業
                            通常価格 6,672円 10,235円 2,300円 24,727円 3,600円 2,300円 23,088円 4,500円 1,200円 14,663円 1,650円 1,440円 9,500円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   6日目   5日目   2日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            最小表示(°) 0.1 - 1 5 1 1 0.5 1 1 0.1 - 1 -
                            精度(°) ±0.3 - - - - - - - - 0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m) - - -
                            材質 直尺部:ステンレス モジュール部:ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度 0~50℃ - - - - - - - - - - - -
                            オートパワーオフ 約5分 - - - - - - - - - - - -

                            デジタルプロトラクター(ステンレス)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 7件のレビュー
                            直角の確認・角度の計測
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                            さすがシンワだけあって、簡単に角度を計測できるので重宝しています。デジタル表示で見やすいのもいいです。長く使えそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木工部品の角度測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                            問題なく使用できていますが、動きが更にスムーズだとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度切断機の制度確認
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/12
                            角度の簡易検査に使用しています。
                            操作が簡単で表示が一目で解るため扱い易い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/24
                            もうすこし小さければいいと思うのですが、簡易的に測定するのにはいいと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄棒の曲げ加工に
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/14
                            角度はしっかり固定できるので定規にも使えます
                            電源のボタンが原点(0度)と兼用なので、二度押し長押しで0度になるのが使いづらい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電池はどんな電池ですか?
                            A
                            リチウム電池CR2032を1個使用します。

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました