(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹製ものさし(くじら尺・かね尺・ハトメ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

竹製ものさし(くじら尺・かね尺・ハトメ付)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,156円
税込単価
1,272円

手になじみやすい竹製の直尺。【特長】・手によくなじむ竹製です。【用途】・長さの...

詳細情報を確認する

  • 長さの許容差(mm):
    50cm以下:±0.5mm 50cmを超える時:±0.5mmに50cmまでを増す毎に0.5mmを加えた値

Loading...

手によくなじむ竹製ものさし

71919/71854

71919/71854

かね尺

  • 建築に(東北の一部では和裁にも使用)
  • 曲尺の尺相当と同じ目盛
  • くじら尺の八寸を一尺とする
  • 一尺は約30.3cm

くじら尺

  • 和裁に
  • 一尺はかね尺の一尺二寸五分37.88cmにあたる
長さの許容差50cm以下:±0.5mm
50cmを超える時:±0.5mmに50cmまでを増す毎に0.5mmを加えた値
製品コード
(品番)
品名全長×巾×厚さ
(mm)
製品質量
7176550cm ハトメ付500×23×442g
717731m ハトメ付1,000×28×491g
71897かね1尺303×23×317g
71900かね2尺606×23×445g
71919かね3尺909×28×588g
71854くじら2尺758×24×457g
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
巾×厚さ(mm)
長さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

71773

1m ハトメ付
28×4
1000
91

1個

1,156( 1,272円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手になじみやすい竹製の直尺。
【特長】
・手によくなじむ竹製です。
【用途】
・長さの測定に使用する物差し。
・かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。くじら尺:和裁に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

竹製ものさし(くじら尺・かね尺・ハトメ付)の型番71773のページです。
型番71773に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹製ものさし(くじら尺・かね尺・ハトメ付)

竹製ものさし(くじら尺・かね尺・ハトメ付)

    尺杖

    尺杖

      アルミ直尺 アル助

      アルミ直尺 アル助

        1000x30mm 直 尺(ステンレス製)

        1000x30mm 直 尺(ステンレス製)

          アルミカッター定規 カルカッター

          アルミカッター定規 カルカッター

            直尺シルバー

            直尺シルバー

              メーカー シンワ測定 シンワ測定 シンワ測定 エスコ シンワ測定 トラスコ中山
              通常価格 1,156円 10,727円 550円 7,970円 5,550円 9,387円
              通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
              長さの許容差(mm) 50cm以下:±0.5mm 50cmを超える時:±0.5mmに50cmまでを増す毎に0.5mmを加えた値 -0.8~+1.3 - - ±0.40 -

              竹製ものさし(くじら尺・かね尺・ハトメ付)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              長さの測定
              評価 5.0満足度:5.02020/09/01
              簡単に物の長さを測ることができます。
              金属製のものよりも軽くて安全です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              直尺カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました